Outdoorová pouzdra ECS

Robustní outdoorová pouzdra ECS pro aplikace ve vnitřním a vnějším prostředí

Maximální ochrana vaší elektroniky

Outdoorová pouzdra ECS spolehlivě chrání elektroniku před prachem, nečistotami a vodou.

Zpět na Polní pouzdro

Kategorie

Hledat v Outdoorová pouzdra ECS

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Robustní outdoorová pouzdra série ECS jsou ideálním řešením na ochranu citlivé elektroniky ve vnitřním a vnějším použití před prachem, nečistotami a vodou. Díky krytí IP67 do IP69 a širokému teplotnímu rozsahu od -40 °C do 100 °C se pouzdra hodí i pro náročné podmínky okolí.

Vaše výhody

  • Design pouzdra dovoluje různé tloušťky desky plošných spojů
  • Osvědčená technika připojení desek plošných spojů dovoluje praktické individuální provedení
  • Integrovaný zámek pro ochranu před neúmyslným uvolněním desky plošných spojů
  • Volitelné membrány pro vyrovnání tlaku pro větraná provedení pouzder
  • Ochrana před manipulací jednoduchou plombou

Rozmanité možnosti použití

Rozmanité možnosti použití  

Rozmanité možnosti použití

Robustní pouzdra elektroniky ECS se hodí pro montáž na stěnu a stožár a dovolují jednoduchou integraci desek plošných spojů s tloušťkou 1,59 mm a 2,38 mm.

  • Rozměry (š/v/h): 178 mm / 127 mm / 38,1 mm
  • K dispozici jsou vzduchem chlazená provedení
  • Integrovaná ochrana proti manipulaci

 

Robustní konstrukce pouzdra

Robustní konstrukce pouzdra  

Robustní konstrukce pouzdra

Pouzdra série ECS nabízí spolehlivou ochranu před prachem, nečistotami a vodou do krytí IP67/69 a jsou vytvořena pro široký teplotní rozsah od -40 °C do +100 °C.

  • Materiál: polykarbonát PC (UL 94-V0)
  • Barvy: světle šedá (RAL 7035) nebo černá (RAL 9005)

Individuální připojení přístroje

Individuální připojení přístroje  

Individuální připojení přístroje

Díky osvědčené technice připojení přístroje realizujete zcela individuální rozhraní pro signály, data nebo výkon. Z robustního pouzdra se stává mnohostranné řešení elektroniky.

  • Přístrojové konektory v M5, M8 a M12
  • Pro vysokou hustotu kontaktů s až 17 póly, přenosové rychlosti do 10 Gbit/s a proudy do 16 A
  • Spolehlivé těsnění i v nezasunutém stavu

Integrovaní upevnění desky plošných spojů

Integrovaní upevnění desky plošných spojů  

Integrovaní upevnění desky plošných spojů

Vestavěný zámek pevně a bezpečně zakotví desku plošných spojů uvnitř přístroje.

  • Dlouhá životnost vaší elektroniky
  • Žádné neúmyslné uvolnění desky plošných spojů

Větrané provedení pouzdra

Větrané provedení pouzdra  

Větrané provedení pouzdra

Membrána pro vyrovnání tlaku se postará o dostatečnou výměnu vzduchu.

  • Membrána pro vyrovnání tlaku je dostupná volitelně
  • Prodloužení životnosti elektroniky uvnitř pouzdra

Jednoduché plombování

Jednoduché plombování  

Jednoduché plombování

Součásti přístroje lze rychle a bezpečně zaplombovat.

  • Ochrana před neoprávněným přístupem

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Outdoorová pouzdra ECS

Spolehlivě chrání elektroniku před prachem, nečistotami a vodou.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít