Zpět na přehled

Funkční bloky pro systém dálkového řízení

Systém dálkového řízení Resy+

Resy+ obsahuje softwarové knihovny, které rozšiřují řídicí techniku Phoenix Contact o telemechanické protokoly, jako např. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ najde využití např. ve vodním hospodářství, plynárenském a energetickém průmyslu.

Popis Jazyk
Resy101 - sériová komunikace dle IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Verze: 1.50
německy / anglicky
ResySM21 - Výměna dat dle DIN EN 62056-21 mezi řadičem a čítačem pro energii, vodu, plyn nebo dálkový odběr tepla [MSI, 15,38 MB]
Verze: 1006
německy / anglicky
ResyNet1F - vzdálená knihovna pro SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Verze: 1.12
německy / anglicky
Radioline - Snadná integrace V/V na úroveň řízení s rádiovým systémem Radioline a příslušnou knihovnou funkčních bloků [EXE, 11,57 MB]
Verze: 1.01
německy / anglicky
ResyDnp3 – protokol dálkového ovládání DNP3 pro řídicí systémy od ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Verze: 1008
německy / anglicky

Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít