Ovladače a rozhraní

Flexibilní integrace

Flexibilní integrace

U nás získáte vhodná řešení rozhraní pro mnoho aplikačních případů.

Zpět na Software

Kategorie

Hledat v Ovladače a rozhraní

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Připojujete své řešení automatizace nebo V/V komponenty i k dalším systémům? K tomuto účelu jsou v nabídce bezplatná a zpoplatněná rozhraní a ovladače.

Vaše výhody

  • Flexibilní integrace do početných nadřazených systémů standardizovaným rozhraním
  • Jednoduchá komunikace s V/V přístroji z aplikace ve vyšším programovacím jazyce díky ovládacímu rozhraní C#
  • Bezpečná komunikace i v rozvedených sítích přes hranice firewall s OPC UA

Rozhraní OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) je nový komunikační protokol, který propojuje všechny funkce OPC Classic v novém standardu. Přitom byly odstraněny stávající limity technologie Classic. Využitím standardizovaného protokolu na bázi TCP/IP je zaručen jednoduchý přenos na jiné operační systémy. Firewalls lze adaptovat na UA komunikaci. Autentifikace prostřednictvím certifikátů zajišťuje nutnou bezpečnost. Jmenný prostor OPC UA přitom nepředává jen proměnné, ale také informace o typu a struktuře pro co nejlepší optimalizaci inženýringových procesů.

Software PC WORX server UA  

Server PC WORX UA

Server OPC UA pro řídicí jednotky

Server PC WORX UA je vytvořen i pro velké instalace s až 200 řídicími jednotkami. Mnoho tisíc datových bodů lze rychle a bezpečně vyměňovat s klienty podporujícími UA. Bezpečnostní certifikovaný koncept chrání před neoprávněným přístupem, manipulací a ovládacími chybami. Příslušný konfigurátor přitom definuje nejen řídicí jednotky, ale také podporuje uživatele při vytvoření a rozdělení certifikátu. Stránky diagnostiky zobrazují interní stavy komunikace, takže lze rychle a efektivně vyhledat chybnou konfiguraci nebo přerušení spojení.

Rozhraní OPC Classic

OPC Foundation  

Celosvětový standard: OPC

Společnost Phoenix Contact nabízí různé servery OPC pro různé řady přístrojů a oblasti použití. OPC-Standard je integrován po celém světě do mnoha softwarových nástrojů a využíván v mnoha aplikacích. Se servery OPC máte z kazdého řídicího systému i nástrojů řízení Asset, řízení kvality nebo systémů evidence dat pohodlný přístup k informacím přístrojů a řídicích jednotek. 

Software serveru AX OPC  

Server AX OPC

Server OPC pro řídicí jednotky programovatelné PC WORX

Se serverem AX OPC máte přístup ke všem proměnným řídicí jednotky založené na PC WORX, které jsou označeny pro výměnu OPC. Názvy OPC jsou automaticky synchronizovány s názvy proměnných v aktuálním projektu. Server AX OPC podporuje všechny řídicí jednotky založené na PC WORX.

Pro použití v aplikacích, u nichž je žádoucí vysoká dostupnost, jsou integrovány synchronizační funkce pro automatické přepnutí redundantních řidících jednotek.

Software FL SNMP OPC SERVER  

FL SNMP OPC SERVER

Server OPC pro přístroje infrastruktury Ethernet (přepínače a další přístroje s podporou SNMP)

Téměř všechny komponenty infrastruktury jsou dnes konfigurovány a dohlíženy přes protokol SNMP. Rychlá diagnostika proto hraje důležitou roli. Server FL SNMP OPC od společnosti Phoenix Contact připojuje tyto přístroje i do nadřazených vizualizací založených na OPC. Server OPC disponuje integrovaným MIB prohlížečem (Management Information Base), s nímž můžete selektovat hodnoty k vizualizaci.

Software serveru AX ODP  

Server AX ODP

Server OPC pro stanice dálkového působení

ODP (Open Data Port) je protokol dálkového ovládání, který například pomocí knihovny modulu Resy+ interguje řídicí jednotky nebo samostatné SMS relé od společnosti Phoenix Contact do řídicího systému. ODP přitom podporuje komunikaci Ethernetu a modemu nebo i datové služby GPRS. 

Při ztrátě spojení jsou data pravidelně ukládána a později opět odeslána s časovým razítkem. Server AX ODP přitom realizuje datové informace do jednoho jmenného prostoru OPC. Tímto způsobem lze data prostřednictvím OPC prohledat a jednoduše integrovat do libovolného řídicího systému s podporou OPC.

Ovladač C# pro V/V přístroje založené na Ethernetu a připojovací skupiny INTERBUS

HFI a DDI  

Rozhraní ovladače HFI s knihovnou tříd C#

Chcete mít přístup k V/V přístrojům od společnosti Phoenix Contact z aplikací ve vyšších programovacích jazycích? Pak použijte bezplatné rozhraní ovladače HFI (High Level Language Fieldbus Interface) pro operační systémy založené na Windows s prostředím .NET.

Rozhraní ovladače HFI nabízí jednoduchou knihovnu tříd C#-. Tak nahlásíte změny signálů. Tyto signály mohou být načteny a vydávány přes připojovací skupiny INTERBUS-PC nebo V/V stanice Inline, Axioline nebo Fieldline způsobilé pro Ethernet.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít