Zpět na přehled

Techniky připojení

Zářezový spoj IDC

Zářezový spoj IDC pro jednotlivé vodiče  

Zářezový spoj IDC pro jednotlivé vodiče

Zářezový spoj IDC společnosti Phoenix Contact je nejrychlejší přípojka pro konektory.

Již nemusíte odizolovávat jednotlivé vodiče. Při připojení protne řezný kontakt izolaci vodiče a kontaktuje lanko pružně, otřesuvzdorně a plynotěsně.

Konektory se zástrčkovými a dutinkovými kontakty jsou v nabídce dle volby s kovovou nebo plastovou rýhovanou maticí.

Zpět nahoru

Pružinové připojení push-in

Způsob funkce pružinového připojení push-in  

Způsob funkce pružinového připojení push-in

Spojte velké průřezy vodiče bez vynaložení síly pomocí techniky přímé zástrčky Phoenix Contact bez použití nástrojů.

  • Tato přípojka je obzvláště uživatelsky přátelská díky ochraně proti chybám při ovládání.
  • Pevně daný rám pro zásuvné desky kombinované pružiny zajišťuje stabilitu spojení: postranní vysmeknutí vodiče je vyloučeno.

 

Zpět nahoru

Šroubové připojení s technikou tahového pouzdra

Způsob funkce šroubového připojení s technikou tahového pouzdra  

Způsob funkce šroubového připojení s technikou tahového pouzdra

Spojte náročné aplikace celosvětově nejpoužívanějším typem připojení. Nezávisle na průřezu vodiče lze docílit velmi velkých kontaktních sil na kontaktní plochu.

I při použití za těžkých podmínek zůstávají spojení stabilní a bezpečná díky kvalitním měděným slitinám. To zaručuje plynotěsné kontaktní místo a trvale nízké přechodové odpory.

Integrovaný systém zajištění šroubu (princip Reakdyn) zabraňuje samovolnému uvolnění spoje.

Zpět nahoru

Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Boxy senzorů/aktorů

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít