Rozvodné bloky

Rozvodné bloky

Připravené k připojení a ihned použitelné

S použitím rozvodných bloků se šroubovým připojením ušetříte místo a čas při rozvodu potenciálu.

Zpět na Šroubové připojení

Kategorie

Hledat v Rozvodné bloky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rozvodné bloky s technikou šroubového připojení získáte připravené k připojení s různými počty pólů a rozsahy průřezu vodiče. Lze je ihned použít a zajišťují tak flexibilní a hospodárný rozvod zátěže a řídicího proudu. Vybalit, připojit a hotovo.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné a kompaktní provedení a přímá montáž s integrovanými upevňovacími otvory
  • Bloky pro rychlou montáž připravené k použití bez manuálního můstkování s časovou úsporou až 80 %
  • Časová a prostorová úspora díky vícevodičovému připojení: dva vodiče se stejným průřezem ve spolehlivém kontaktu v tělese svorky.
  • Bezúdržbové připojení vodiče díky principu Reakdyn: bez potřeby následného dotažení svorkových šroubů.
  • Přehlednost díky popisu všech bodů připojení

Rozsáhlý program

Rozvodné bloky se šroubovým připojením a bloky pro připojení přístroje  

Rozvodné bloky se šroubovým připojením a bloky pro připojení přístroje

Rodina produktů bloků se šroubovým připojením je dostupná s jmenovitým průřezem až 35 mm a 125 A pro přímou montáž s různými počty pólů. Bloky pro připojení přístroje a rozvodné bloky jsou jednoznačně a přehledně označeny popisovacím materiálem.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít