Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice

Bezpečné oddělení

Bezpečné oddělení

Lokalizujte rychle a snadno poruchy a proveďte revizní práce bez napětí.

Zpět na Rychlé připojení

Kategorie

Hledat v Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Různé oblasti použití vyžadují svorky s různými dělicímí prvky. Phoenix Contact nabízí rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice se schopností přenosu proudu až 31 A a maximálním jmenovitým napětím 1 000 V.

Vaše výhody

  • Pohodlné rozpojení proudových obvodů díky pákovým nožovým rozpojovačům, rozpojovacím zástrčkám nebo otočnému kontaktu
  • Pohodlné měření proudu díky možnosti kontroly před a za dělicím místem
  • Bezpečné ovládání díky zajištění oddělovací páky v konečné pozici
  • Jednoznačná identifikace dělicího místa díky barevnému zvýraznění
  • Individuální osazení dělicího prvku, pojistkové zástrčky, zástrčky pro instalaci elektronického prvku a průchozího konektoru

Nožové rozpojitelné svornice

Nožové rozpojitelné svornice  

Nožové rozpojitelné svornice

Nejdůležitějšími vlastnostmi nožových rozpojitelných svornic jsou kompaktní provedení a jednoduchá manipulace. Nožový rozpojovač se ovládá standardním šroubovákem.

Volitelné zámky sepnutí zajišťují bezpečnost. Kontrola je možná na obou stranách dělicího místa.

Rozpojovací svornicové základny

Rozpojovací svornicové základny  

Rozpojovací svornicové základny

Rozpojovací svornicové základny nabízí standardizovanou, univerzální dělicí zónu. Zde můžete použít různé zástrčky pro elektronické prvky, pojistku, rozpojovací zástrčku i průchozí propojky.

pojistková zástrčka

Pojistková zástrčka  

pojistková zástrčka

Pojistkové zástrčky se hodí při přesazeném uspořádání na rozpojovací svornice s dělením 5,2 mm. Použijte je na ochranu před zkratem a přetížením.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít