DeviceNet™

Univerzální řešení polní sběrnice

Univerzální řešení polní sběrnice

Otevřený standard polní sběrnice se hodí pro rozsáhlé aplikace v automatizaci.

Zpět na Produkty podle protokolů

Kategorie

Hledat v DeviceNet™

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

DeviceNet™ se hodí zejména pro přehledné automatizační úlohy. Důvodem je obzvláště kompaktní SMS formát protokolu CIP (Common Industrial Protocol). DeviceNet™ je standardizován v evropské normě EN 50325 a je ošetřen organizací ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association).

Vaše výhody

  • Nižší náklady na propojení díky napájení malých přístrojů přímo přes sběrnici
  • Spolehlivé díky automatickému obnovení komunikace
  • Inteligentní – dvakrát adresované přístroje jsou rozpoznány automaticky

DeviceNet™: spolehlivá a inteligentní komunikace

Komponenty DeviceNet™ společnosti Phoenix Contact  

Komponenty DeviceNet™ společnosti Phoenix Contact

Pracujte efektivně: DeviceNet™ dovoluje vícenásobné přístupy a priorizaci zpráv. Patří k systémům polní sběrnice CIP na základě CAN (Controller Area Network).

Využijte osvědčené mechanismy pro rozpoznání chyb i pod DeviceNet™.

Další výhody

Rozhodněte se: DeviceNet™ je možné provozovat v konfiguraci Master-Slave, Multi-Master nebo i Peer-to-Peer.

Kromě toho používá DeviceNet™ díky protokolu CIP model Producer/Consumer. Dovoluje – na rozdíl od jiných modelů – efektivnější přenos dat.

Komponenty pro DeviceNet™: modulární a v blokové konstrukci

Komponenty pro DeviceNet™  

Flexibilní automatizační stavebnice Inline na DeviceNet™

Naše vazební členy sběrnice umožňují provoz flexibilní automatizační stavebnice Inline na sítích DeviceNet™ v rozvaděči.

Vytvořte si individuálně stanici Inline. Přes přípojku polní sběrnice vložíte stanici na libovolné místo sítě. Architektura: Přípojka polní sběrnice je v síti DeviceNet™ Slave, v místní sběrnici Master.

Použijte Inline Block I/O pro malý a střední nárůst V/V. Díky obzvláště plochému provedení je vhodný pro použití na minimálním prostoru, jako například v rozvaděčích.

Pro decentrální automatizaci v poli jsou v nabídce přístroje rodiny produktů Fieldline od Phoenix Contact. Přístroje splňují krytí IP65/67 a jsou koncipovány pro drsné podmínky blízké stanici.

U přístrojů Fieldline Stand-Alone jsou připojení polní sběrnice i úroveň V/V přímo integrovány. Použijte přístroje v poli u vysoké decentralizace, je-li zapotřebí málo digitálních V/V bodů.

Komponenty infrastruktury pro DeviceNet™

Komponenty infrastruktury pro DeviceNet™  

Komponenty infrastruktury pro DeviceNet™

S modulárním konceptem repeateru PSI-REP a PSI-MOS je poprvé k dispozici stavebnice infrastruktury v měděné technice a technice světlovodného vlákna.

Síť je optimálně strukturována segmentováním potenciálu. Proto máte při topologii sítě téměř neomezené možnosti.

Současně jsou maximalizovány přenosová rychlost a dostupnost systému – omezením chyb bez zpětného vlivu nebo redundantními instalačními koncepty.

S konvertory médií polní sběrnice Phoenix Contact přeměníte své rozhraní DeviceNet na světlovodná vlákna: pro maximální odolnost před poruchami a dosah přenosu v průmyslových aplikacích.

Kromě toho: s funkcí bridge pro DeviceNet a CANopen je možné využít alternativní přenosová média jako modemové/DSL trasy, bezdrátová spojení a sítě Ethernet. Možné jsou i různé přenosové rychlosti ve dvou segmentech.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít