Zpět na přehled

Třídy průmyslové komunikační kabeláže

Kategorie a přenosové vlastnosti

Moderní komunikační kabeláž probíhá podle ISO/IEC 11801. Tato norma pro kabeláž budov popisuje kanály a kategorie komponentů pro sítě s různými přenosovými vlastnostmi.

  • Každá třída kanálu popisuje komplexní přenosovou trasu.
  • Každá kategorie komponentů klade nároky na jednotlivé komponenty.
  • Příslušné komponenty se používají v příslušném kanálu.

Například:
Vytvořením kanálu Class EA s komponenty CAT6A podle ISO/IEC 11801, AM1 und AM2 je umožněn přes design 10 gigabitový Ethernet.

Třída kanáluKategorie komponentuMax. frekvencerychlostaplikacenorma
Class DCAT5100 MHz

100 MBit/s (4pólový)

1 GBit/s (8pólový)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class ECAT6250 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class EACAT6A500 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Class FCAT7600 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class FACAT7A1000 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

 

40 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít