Zpět na přehled

Sítě a polní sběrnice

Přehled systémů

Různé sběrnicové systémy pro různé průmyslové oblasti  

Různé sběrnicové systémy pro různé průmyslové oblasti

V automatizační technice mají různé průmyslové oblasti různé požadavky na přenos dat. Proto vznikl velký počet systémů založených na polní sběrnici a Ethernet.

Ke každému systému polní sběrnice nebo sítě vytváří příslušná uživatelská organizace požadovaný profil. Tam najdete všechny důležité technické údaje, jako například nejvyšší možnou přenosovou rychlost nebo nejdelší dovolenou propojovací trasu.

Bez ohledu na to, zda jde o konformní výrobu produktu nebo uvedení zařízení do provozu, těchto zadání se musí uživatelé a výrobci komponent držet.

Dále najdete příslušné podklady nejdůležitějších a nejvíce rozšířených systémů polní sběrnice a sítě.

Zpět nahoru

Technologie sítě

Všechny informace pro stavbu požadované sítě si pohodlně stáhnete ve formátu pdf.

Popis Jazyk Stav
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Průmyslový Ethernet
Anglicky 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET
Anglicky 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
sercos III
Anglicky 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Anglicky 01.01.2007
Zpět nahoru

Technologie polní sběrnice

Všechny informace pro konstrukci požadované polní sběrnice si pohodlně stáhnete ve formátu pdf.

Popis Jazyk Stav
Interbus.pdf [PDF, 14,68 MB]
Interbus
Anglicky 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Německy 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
PROFIBUS PA
Německy 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Anglicky 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Anglicky 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-interface
Německy 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CCLink
Anglicky 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Foundation Fieldbus
Anglicky 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
Anglicky 20.10.2000
Zpět nahoru

Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabely a vedení