Datové konektory

Datové konektory v M8 a M12

Bezpečný přenos dat

Integrujte datové konektory hospodárně do svých aplikací polní sběrnice a sítě.

Zpět na Kulaté konektory

Kategorie

Hledat v Datové konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Průmyslové podmínky okolí kladou velké požadavky na datové konektory a techniku připojení. Naše produkty nabízí komponenty vhodné pro průmysl pro všechny běžné polní sběrnice a sítě.

Vaše výhody

  • Mnohostrannost – překrývající produktové portfolio pro běžné sítě a systémy polní sběrnice
  • Flexibilita při výběru techniky připojení
  • Jednoduchá montáž díky technikám připojení bez speciálního nástroje
  • Vysoká bezpečnost díky standardizovaným systémům konektorů

Datové konektory založené na mědi se závitem M8/M12

Datové konektory založené na mědi se závitem M8/M12  

Datové konektory založené na mědi se závitem M8/M12

S konektory přenesete data bezpečně a spolehlivě. Profitujete z inovativních technik připojení a designu vhodného pro průmysl. Produktový program zahrnuje vestavné zástrčky a v poli osaditelné konektory i speciální, beznástrojové systémy konektorů.

  • Konektory pro všechny běžné systémy polní sběrnice a sítě
  • Přenosová rychlost až 10 GBit/s
  • Komponenty dle CAT6A

 

Datové konektory založené na světlovodném vláknu

Datové konektory založené na světlovodném vláknu  

Datové konektory založené na světlovodném vláknu

Vysoká přenosová rychlost, malý útlum, necitlivost vůči elektromagnetickému rušení: kabely světlovodného vlákna patří k moderním přenosovým médiím pro průmyslová zařízení a průmyslové aplikace. Je úplně jedno, pro který typ vlákna nebo rozhraní – vyberte z našeho širokého portfolia správnou techniku připojení.

  • Konektory světlovodného vlákna v konstrukční velikosti M12
  • Konektory světlovodného vlákna s bajonetovým uzávěrem

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kulaté konektory M17 - M58

Servis


Stíněné kulaté konektory

SACC QUICKON pro data a signály

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít