Pouzdra nosné lišty

Pouzdra nosné lišty

Pouzdro elektroniky pro váš rozvaděč

Naše systémy pouzder pro rozvaděče nabízí přesné řešení pro vaše požadavky.

Zpět na Pouzdro elektroniky

Kategorie

Hledat v Pouzdra nosné lišty

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Plně flexibilní tvar, barva a funkce: pouzdra nosné lišty jsou ideálním obalem pro vaši elektroniku. Chrání vestavěné desky plošných spojů, lze je snadno namontovat na nosnou lištu a nabízejí optimálně integrovatelná rozhraní pro přenos signálů, dat a výkonu.

Vaše výhody:

  • Rozsáhlý program standardních pouzder pro montáž na nosnou lištu
  • Časově úsporná a jednoduchá montáž pouzdra
  • Univerzální nebo pevně integrovaná technika připojení
  • Rozsáhlé varianty díky zákaznicky specifickému potisku a zpracování sortimentu

Modulární pouzdra BC

Modulární pouzdra BC  

Modulární pouzdra BC

Modulární pouzdra elektroniky série BC slouží pro aplikace orientované na budoucnost při automatizaci budov. Pouzdra elektroniky přesvědčí aktuálním designem, mnohostrannými připojeními desky plošných spojů a efektivním konektorem sběrnice na nosnou lištu.

  • Velkoryse řešené rozměry pouzdra
  • Optimalizováno pro instalační rozváděče díky designu dle DIN 43880
  • Kontaktování od přístroje k přístroji díky mnohopólovému konektoru sběrnice na nosné liště

Modulární pouzdra pro aplikace Raspberry Pi

Modulární pouzdra pro aplikace Raspberry Pi  

Modulární pouzdra pro aplikace Raspberry Pi

Modulární pouzdra elektroniky série RBI-BC jsou koncipována speciálně pro integraci Raspberry Pi Minicomputers. Pouzdra jsou navržena a připojitelná podle DIN 43880 a lze je připevnit na nosnou lištu nebo přímo na stěnu. Volitelná rozhraní dovolují jednoduché rozšíření funkce integrovaného počítače single board.

  • Individuální rozšíření funkcí díky volitelným rozhraním a dalšímu příslušenství
  • Rychlá montáž bez použití nástrojů díky jednoduchému zaaretování prvků pouzdra
  • 16pólový konektor sběrnice na nosnou lištu pro sériovou a paralelní modulovou komunikaci

Modulární pouzdra série ME

Modulární pouzdra série ME  

Modulární pouzdra série ME

S pouzdry elektroniky série ME se z osazených desek plošných spojů stávají elektronické moduly se snadnou montáží. Variabilní technika připojení, konektor sběrnice a modularita zajišťují konstrukci přístroje odpovídající aplikaci.

  • Velký sortiment spojovacího materiálu pro přenos signálu, dat a výkonu
  • Skvělá konstrukce pouzdra pro snadnou montáž
  • Příčné spojky pro nosné lišty nebo pevně v pouzdru integrované příčné spojení pro komunikaci mezi moduly

Modulární pouzdra série ME-MAX

Modulární pouzdra série ME-MAX  

Modulární pouzdra série ME-MAX

Modulární, funkčně vyhovující, designová pouzdra elektroniky ME-MAX pro moderní průmyslovou elektroniku: Variabilní technika připojení, konektor sběrnice a modularita zajišťují konstrukci přístroje odpovídající aplikaci.

  • Optimální užitné plochy pro osazení desky plošných spojů, ovládání a zobrazovací jednotky
  • Techniky připojení šité na míru pro přenos signálu, dat a výkonu
  • Kontaktování od přístroje k přístroji díky konektoru sběrnice na nosné liště

Multifunkční pouzdra série ME-IO

Multifunkční pouzdra série ME-IO  

Multifunkční pouzdra série ME-IO

Systém pouzder ME-IO je obzvláště vhodný pro použití v aplikacích s malým montážním prostorem. Technologie push-in s připojením na předním panelu a kompaktní provedení umožňují realizaci jednotlivých přístrojů s až 54 póly.

  • Minimální konstrukční šířka pouhých 18,8 mm
  • Technika připojení push-in se systémem lock-and-release pro jednoduchou instalaci a odpojení konektoru
  • Můstkové konektory jako připojení TWIN nahrazují koncovky vodiče TWIN
  • Na přední straně jsou možné rozmanité kombinace krytů přístrojů a konektorů.

Multifunkční pouzdra série ME-PLC

Multifunkční pouzdra série ME-PLC  

Multifunkční pouzdra série ME-PLC

Multifunkční pouzdra elektroniky série ME-PLC jsou ideální pro aplikace s velkými požadavky na montážní prostor a technikou připojení umístěnou na přední straně. Systém pouzder nabízí velkou plochu osazení desek plošných spojů a efektivní konektory sběrnice na nosnou lištu pro nejvyšší rozmanitost aplikací.

  • Velkoryse řešené rozměry pouzdra
  • Konektory sběrnice na nosnou lištu pro individuální rozložení desky plošných spojů
  • Technika připojení desek plošných spojů se systémem Lock and Release pro jednoduchou instalaci a odpojení konektoru
  • Lze použít nástrčnou nebo pevně připájenou techniku připojení

Pouzdra z vytlačovaného profilu série UM-BASIC

Pouzdra z vytlačovaného profilu série UM-BASIC  

Pouzdra z vytlačovaného profilu série UM-BASIC

Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC kombinují krátké montážní doby a vysoký stupeň volnosti při výběru techniky připojení. Nízké provedení podporuje konstrukci plochých elektronických konstrukčních skupin a jejich montáž na normovanou nosnou lištu nebo přímo na stěnu.

  • Připojovací konektory pro propojení zůstávají volně přístupné, přičemž elektronika je chráněna proti dotyku díky flexibilnímu polohování krytek
  • Snadnější zapojování a rychlá montáž s volitelnými kontakty sběrnice
  • Variabilní zemnicí přípojka pomocí oboustranně namontovatelných kontaktů PE
  • Optimální využití i při použití velkoobjemových komponent

Pouzdra z vytlačovaného profilu série UM-PRO

Pouzdra z vytlačovaného profilu série UM-PRO  

Pouzdra z vytlačovaného profilu série UM-PRO

Moderní průmyslová elektronika je stále kompaktnější, decentrálnější a bližší procesům. Flexibilní montážní základny, jako pouzdro z vytlačovaného profilu série UM-PRO, přesvědčí svými vlastnostmi při úspoře času a místa a lze je použít i při vysokých teplotách:

  • Polyamid umožňuje používání do 100 °C, a tím i možnost certifikace UL.
  • Připojovací konektory pro propojení zůstávají volně přístupné, přičemž elektronika je chráněna proti dotyku díky flexibilnímu polohování krytek.
  • Optimální využití i při použití objemných komponent

Pouzdra z vytlačovaného profilu série UM-ALU

Pouzdra z vytlačovaného profilu série UM-ALU  

Pouzdra z vytlačovaného profilu série UM-ALU

Systém pouzder vyrobených kompletně z hliníku nabízí vysokou elektromagnetickou kompatibilitu (EMV) a zaručuje plnou flexibilitu při osazení. Pouzdra se proto hodí speciálně pro průmyslové podmínky s vysokým elektromagnetickým rušivým potenciálem.

  • Vylepšené vlastnosti stínění
  • Dobré termické vlastnosti
  • Vysoká flexibilita díky různým velikostem profilů a krytek

Základní pouzdra řady EH

Základní pouzdra řady EH  

Základní pouzdra řady EH

Se základními pouzdry série EH lze jednoduše koncipovat univerzální přístrojové aplikace. Sedm konstrukčních šířek, dvě konstrukční hloubky a tři varianty krytů nabízejí přes 100 kombinačních možností.

  • Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace.
  • Různé varianty krytu
  • Integrovaná větrací štěrbina
  • Flexibilní polohování desky plošných spojů ve všech třech dimenzích
     

Vývojové sady

Vývojové sady  

Vývojové sady

S vývojovými sadami můžete rychle realizovat prototypy a předvýrobní zařízení. Sady pro různé řady pouzder umožňují individuální rozvržení elektroniky a řešení připojení.

  • Rychle a snadno k vlastnímu řešení díky předem definovaným vývojovým sadám
  • Kompletní řešení pouzder s integrovanou technikou připojení
  • Vhodné desky plošných spojů s rastry otvorů pro ruční osazení
  • Konektor sběrnice pro konstrukci celých přístrojových systémů

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít