Technika připojení DC

Technika připojení DC

Od modulu až po měnič

Propojte své fotovoltaické zařízení trvale bezpečně konektory DC s technikou pružinové svorky.

Zpět na Fotovoltaické konektory

Kategorie

Hledat v Technika připojení DC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Stěnové průchodky, konektory a rozsáhlé příslušenství – s produktovým programem od společnosti Phoenix Contact získáte inovativní techniku připojení od jednoho dodavatele. Vedle osaditelných zářezových zástrček pro průřezy vodiče od 2,5 mm² do 16 mm² zahrnuje program miniaturní zásuvný systém pro fotovoltaiku integrovanou do stavby (BIPV).

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž díky beznástrojové technice rychlého připojení
  • Vysoká flexibilita díky rozsáhlému produktovému portfoliu pro průřezy kabelů od 2,5 mm² do 16 mm²
  • Zjednodušená instalace a údržba díky průchodné technice připojení od jednoho dodavatele
  • Vysoká ochrana proti nepřípustným křížovým spojením díky jedinečnému druhu konektoru

Konektor DC

Konektory DC  

Konektor DC

Jednodílné DC konektory od společnosti Phoenix Contact připojíte díky pružinové technice rychle a snadno. Technika zářezového spoje zaručuje trvale bezpečné a spolehlivé kontakty vodiče.

  • Proudy do 65 A
  • Napětí do 1500 V
  • Pouze dvě varianty pro průřezy vodiče od 2,5 mm² do 16 mm²
  • Krytí IP66/68

 

Připojení přístroje DC

Technika připojení přístroje DC  

Technika připojení přístroje DC

Stěnové průchodky SUNCLIX DC vás přesvědči i na straně přístroje výkonem a kvalitou. Přístrojové konektory jsou k dispozici jako kolíkové nebo zdířkové varianty osaditelné nebo předem osazené.

  • Proudy do 40 A
  • Napětí do 1500 V
  • Předem osazené nebo osaditelné
  • Pro průřezy vodiče od 2,5 mm² do 6 mm²
  • Krytí IP65/66/68

 

Vedení DC a příslušenství

Příslušenství  

Vedení DC a příslušenství

Program techniky připojení DC je doplněn vedeními DC, nástroji pro jednoduchou polní montáž a zkušebními zástrčkami, záslepkami, ochrannými kryty a upevňovacími maticemi.

  • Osaditelná a předem osazená vedení DC
  • Rozvodka Y
  • Odizolační nářadí
  • Ochranné kryty IP68

 

Hospodárná technika připojení pro fotovoltaické moduly

Svorky desky plošných spojů bez izolačního pouzdra  

Cenově optimalizované: svorky desky plošných spojů bez izolačního pouzdra

S cenově optimalizovanými svorkami desky plošných spojů bez izolačního pouzdra připojíte vodiče rychle, bezpečně a opakovaně. Svornice jsou vytvořeny pro jmenovitý proud 41 A a výborně se hodí pro pájecí procesy THR.

Fotovoltaika integrovaná do budov (BIPV)

Budova se solární fasádou  

Zásuvný systém pro integrované fotovoltaické moduly

Nepřijímejte sluneční energii jen ze střechy, ale i z celé plochy budovy. Pro tento trend získávání energie nabízí společnost Phoenix Contact produkt SUNCLIX mini, obzvláště kompaktní zásuvný systém DC pro integrované fotovoltaické moduly.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít