Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným akumulátorem energie

Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným akumulátorem energie

Špička ve své třídě

Zdroje nepřerušeného napájení QUINT s integrovaným akumulátorem energie jsou mimořádně účinné a prostorově úsporné.

Zpět na Zdroj nepřerušeného napájení pro aplikace DC

Kategorie

  • Seznam produktů QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS s IQ technologií a integrovaným akumulátorem energie maximalizuje dostupnost zatěžovacích proudů do 10 A.

  • Seznam produktů STEP UPS
    STEP UPS

    STEP UPS s integrovaným akumulátorovým modulem dosahuje dlouhých dob zálohování.

  • Seznam produktů UNO UPS
    UNO UPS

    Zdroj nepřerušeného napájení UNO UPS pracuje s integrovaným olověným akumulátorem energie AGM.

Hledat v Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným akumulátorem energie

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Absolutně kompaktní: obzvlášť prostorově úsporný a se snadnou rozšířitelností je zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným akumulátorem energie: modul zdroje nepřerušeného napájení DC sjednocený s akumulátorem energie v jednom pouzdře.

Vaše výhody

  • Chytrá kombinace: Využijte všechny výhody inteligentních QUINT UPS na nejmenším prostoru
  • Maximální životnost: integrovaný snímač teploty zdrojů QUINT UPS optimalizuje nabíjecí proudy
  • Dlouhé doby zálohování s lithium-železofosfátovými nebo olověnými AGM akumulátory energie
  • Flexibilní montáž: Naklapnutí na nosnou lištu nebo přišroubování STEP UPS na rovnou plochu

QUINT UPS – inteligentní a úzký

QUINT UPS  

Inteligentní zdroj nepřerušeného napájení DC

Zdroj nepřerušeného napájení QUINT DC je extrémně prostorově úsporný a lze ho obzvláště jednoduše integrovat do stávajících zařízení. Pouze je nutné předřadit síťový zdroj s 24VDC, pak je spolehlivé řešení zdroje nepřerušeného napájení kompletní.

  • Využijte výhody IQ Technology: v závislosti na teplotě okolí vypočítá zdroj nepřerušeného napájení optimální nabíjecí proudy a zvýší tak životnost akumulátoru energie.
  • Minimální náklady na propojení.
  • Bezúdržbový akumulátor energie u technologie olovo-AGM.

UNO UPS – kompaktní a úzký

UNO UPS  

Kompaktní UNO UPS

Vhodné k rodině napájecích zdrojů UNO POWER je k dispozici UNO UPS s výstupním výkonem 60 W. Zdroj nepřerušeného napájení pracuje flexibilně se vstupním napětím od 23 do 30 V DC.

  • S rozměry 110 x 90 x 90 mm se rozhodnete pro velmi kompaktní provedení zdroje nepřerušeného napájení.
  • Integrovaný akumulátor olovo-AGM zajišťuje dlouhé doby zálohování: 0,5 A na 45 minut, 2 A na 8 minut nebo 2,5 A na 5 minut.

STEP UPS – zdroj nepřerušeného napájení pro instalační rozvodky

STEP UPS  

Zdroj nepřerušeného napájení pro instalační rozvodky

Zdroj nepřerušeného napájení DC pro vaši automatizaci budov: STEP UPS byl speciálně vyvinut pro použití v instalačních rozvodkách.

  • Zdroj nepřerušeného napájení pracuje flexibilně se vstupním napětím od 22,5 do 29,5 V DC. Integrovaný lithium-iontový akumulátor energie zajišťuje při napětí 24 V dlouhou dobu zálohování: 1 A po dobu 90 minut, 2 A po dobu 45 minut nebo 3 A po dobu 30 minut.
  • Varianta 12 V pracuje se vstupním napětím od 10 do 16,5 V DC. U výstupního proudu 4 A tento STEP UPS zálohuje po dobu cca 45 minut.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít