Zdroj nepřerušeného napájení DC s IQ Technology

Zdroj nepřerušeného napájení DC s IQ Technology

Delší práce

Chytrá IQ Technology kontroluje a optimalizuje akumulátor energie vašeho zdroje nepřerušeného napájení – kdykoli a nezávisle na umístění.

Zpět na Zdroj nepřerušeného napájení pro aplikace DC

Kategorie

Hledat v Zdroj nepřerušeného napájení DC s IQ Technology

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Inteligentní UPS zaručuje nejvyšší dostupnost systému. Protože IQ Technology přemýšlí s Vámi a informuje Vás, jakmile je to zapotřebí. Integrovaná rozhraní umožňují, abyste se o provozním stavu svého zařízení dozvěděli kdykoli a nezávisle na umístění.

Vaše výhody

  • Úplné využití obsahu energie: procesy a aplikace jsou dále napájeny tak dlouho, dokud je to možné.
  • Včasné varování před výpadkem, neboť zdroj nepřerušeného napájení zná zbývající životnost akumulátoru energie.
  • Aktuální stav: zdroj nepřerušeného napájení informuje o současné výkonnosti akumulátoru energie.
  • Automatické rozpoznání kapacity baterie a technologií (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Optimalizovaná integrace do systému díky propojení zdroje nepřerušeného napájení s nadřazenými řídicími jednotkami.
  • Stejnosměrné zdroje nepřerušitelného napájení jsou součástí systému COMPLETE line

Inteligentní zdroj nepřerušeného napájení QUINT DC díky IQ Technology

Zdroj nepřerušeného napájení DC s IQ Technology  

Inteligentní řízení s IQ Technology

S technologií IQ bude Vaše řešení zdroje napájení inteligentní. Zdroj nepřerušeného napájení kontroluje a optimalizuje akumulátor energie. Doby zálohování jsou optimálně využity. Pracujte nepřerušeně s inteligentními zdroji nepřerušeného napájení pro nonstop napájení:

  • Znáte stav nabití a čas do vybití Vašeho akumulátoru energie.
  • Jste včas varováni před výpadky a máte čas jim zabránit.
  • Maximalizujete životnost akumulátoru energie.
  • Přenášíte všechny relevantní informace na svůj počítač a nadřazené řídicí jednotky.

Komunikativní zdroj nepřerušeného napájení QUINT DC pro průmyslový Ethernet

Zdroj nepřerušeného napájení QUINT DC pro průmyslový Ethernet  

Zdroj nepřerušeného napájení QUINT DC pro průmyslový Ethernet

Se zdrojem nepřerušeného napájení QUINT DC pro integraci do etablovaných průmyslových sítí budete připraveni na standard Industrie 4.0. Integrovaná rozhraní umožňují systém kdykoli a nezávisle na umístění sledovat, parametrizovat nebo vypnout do bezpečného stavu.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

Zdroje nepřerušitelného napájení QUINT pro stejnosměrné aplikace

UPS QUINT DC  

Inteligentní zdroj nepřerušeného napájení DC QUINT

Prostřednictvím modulů zdrojů nepřerušeného napájení pro 24 V DC s výstupními proudy od 5 do 40 A sestavíte individuální řešení sestávající z elektrického napájení, modulu zdroje nepřerušeného napájení a akumulátoru energie.

  • Optimální využití doby zálohování a preventivní dohled akumulátoru energie díky IQ Technology.
  • Sledování a parametrizace systému nezávisle na umístění prostřednictvím integrovaných rozhraní.
  • Velkorysá výkonová rezerva při provozu v síti a na baterie s SFB Technology a dynamickým a statickým boostem.
  • Nejsilnější nabíječka baterií s priorizací zátěže: nejvyšší dostupnost systému rychlým nabíjením při zajištění napájení zátěže.

Výběr správného akumulátoru energie

Akumulátor energie  

Vhodné akumulátory energie pro Vaše řešení zdroje nepřerušeného napájení

Vyberte ke zdroji nepřerušeného napájení QUINT DC vhodný akumulátor energie pro svou aplikaci:

  • Lithium: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah; 12 Ah; 38 Ah

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Servis

Jednoduše řečeno

Nový zdroj nepřerušeného napájení QUINT DC Vás informuje o zařízení.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít