Nosiče displejů DCS

Nosiče displejů DCS pro mobilní a stabilní displeje

Ochrana displejů při použití v poli

Pouzdra elektroniky DCS chrání mobilní a stabilní displeje před drsnými podmínkami okolí.

Zpět na Polní pouzdro

Kategorie

Hledat v Nosiče displejů DCS

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Nosiče displejů série DCS integrují displeje TFT různých konstrukčních velikostí. Spolehlivě chrání mobilní a stabilní elektroniku před mechanickými vlivy, např. před prachem a stříkající vodou. S volitelnými fóliovými klávesnicemi a displeji realizujete Human Machine Interfaces pro zadávání a zobrazení dat podle použité aplikace.

Vaše výhody

  • Standardní varianty pro různá rozhraní přístrojů
  • Jednoduchá integrace displejů díky přizpůsobeným montážním sadám
  • Přesné fóliové klávesnice, lze dodat i podle individuálního zadání
  • Pohodlná manipulace díky integrovanému akumulátoru
  • Provedení dle specifikace zákazníka pro zvláštní požadavky

Vysoká rozmanitost použití

Vysoká rozmanitost použití  

Vysoká rozmanitost použití

Pouzdra IP54 série DCS jsou vytvořena pro teplotní rozsah od -20 °C do +50 °C a optimálně se hodí pro jednoduchou instalaci displejů díky přizpůsobeným montážním sadám.

  • Materiál: rázově houževnatější plast ABS
  • Barva: světle šedá (RAL 7035)

 

Individuální řešení ovládání

Individuální řešení ovládání  

Individuální řešení ovládání

Různé velikosti oken umožňují individuální řešení ovládání pro speciální požadavky nebo vysokou míru odlišení.

  • Pro velikosti displejů od 5,7 palců do 15 palců
  • Integrace fóliových klávesnic vpravo nebo vlevo
  • Provedení podle specifikace zákazníka

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít