Měniče DC/DC

Regulované stejnosměrné napětí

Regulované stejnosměrné napětí

Zabraňte poruchám spotřebiče: Měniče DC/DC dodávají regulované stejnosměrné napětí.

Zpět na Napájení a zdroj nepřerušeného napájení

Kategorie

Hledat v Měniče DC/DC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Měniče DC/DC zajišťují regulované stejnosměrné napětí. Mění úroveň napětí, obnoví napětí na konci dlouhých vodičů nebo zajistí výstavbu nezávislých napájecích systémů prostřednictvím galvanické izolace.

Vaše výhody

  • Vysoká flexibilita díky velkém rozsahu vstupního napětí
  • Extrémní zatížitelnost: ochranné lakování s QUINT...CO pro náročná prostředí, jako např. 100% vlhkost vzduchu se schválením EX a IEC EX
  • Preventivní dohled funkcí: QUINT POWER hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
  • Maximální bezpečnost: QUINT POWER spolehlivě aktivuje jističe
  • Přímá polní instalace: není potřebný přívod AC přípojky u měniče UNO DC/DC

QUINT POWER – měniče DC/DC s předními technologiemi

Měniče DC/DC s technologií SFB  

Díky technice SFB jsou zařízení vypínána hospodárně a selektivně

Měniče DC/DC rodiny QUINT převádí jmenovité vstupní napětí z 12 V DC, 24 V DC nebo 48 V DC na
výstupní napětí od 5 do 56 V DC. Přední technologie zvyšují bezpečnost a spolehlivost:

  • Preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby.
  • Statická výkonová rezerva umožňuje spolehlivé spouštění těžkých zátěží s až 1,25násobným jmenovitým proudem (POWER BOOST).
  • Rychlá aktivace standardních jističů s až 6násobkem jmenovitého proudu na 12 ms (technologie SFB).

QUINT POWER CO pro extrémní podmínky

Měniče QUINT DC/DC s ochranným lakováním  

Měniče QUINT DC/DC s ochranným lakováním

Ochranné lakování těchto měničů DC/DC chrání před prachem, korozivními plyny a 100% vlhkostí vzduchu i před výpadky v důsledku plazivých proudů způsobených korozí a elektrochemické migrace.

Úrovně napětí měničů QUINT DC/DC s 12 až 48 V DC

Úrovně napětí měničů QUINT DC/DC  

Úrovně napětí měničů QUINT DC/DC s 12 až 48 V DC

Měniče QUINT DC/DC disponují velkým rozsahem vstupního napětí: všechna běžná vstupní a výstupní napětí ve výkonových třídách do 480 W jsou možná. Přístroje se hodí pro všechny obory, zejména pro přístroje se schváleními pro procesní průmysl.

QUINT POWER – vysoká flexibilita

Úrovně napětí měničů QUINT DC/DC  

Úrovně napětí měničů QUINT DC/DC s 60 až 110 V DC

Vzdálené přístroje rodiny QUINT umožňují vstupní napětí od 42 do 96 V DC nebo od 67 do 154 V DC. Vysoká flexibilita rozsahu vstupního napětí je žádána zejména v oblasti železničních aplikací a výroby energie.

Měniče UNO DC/DC pro fotovoltaické aplikace

Přímé zásobování z fotovoltaických modulů  

Měniče UNO DC/DC pro přímé zásobování combiner box z fotovoltaického modulu

Měnič DC/DC rodiny UNO POWER umožňuje přímé připojení k stringovým napětím až do 1000 V DC. Tím je combiner box napájen přímo z fotovoltaického modulu a odpadají dodatečné náklady na instalaci. Na dalším stupni výstavby lze signální vedení nahradit bezdrátovým spojením.

Převod napětí s MINI POWER

MINI POWER pro napětí od 10 do 75 V DC  

Úrovně napětí měničů MINI DC/DC

Pro malé výkony jsou vhodné měniče DC/DC rodiny MINI POWER. Jsou k dispozici pro napětí od 10 do 75 V DC. Přitom dodávají proudy mezi 0,7 a 2 A. Dioda LED a aktivní spínací výstup dohlíží na výstupní napětí.
Obzvláště snadná údržba s technikou připojení pomocí kódovaných konektorů COMBICON. Měniče MINI DC/DC jsou obzvláště vhodné pro měřicí, řídicí a regulační techniku.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájení a DC/DC měnič pro rozvaděč

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít