Řezací nástroj

Řezací nástroje

Čistý výsledek bez námahy

S použitím malé síly: jednoduché a čisté řezání a odizolování kabelů.

Zpět na Ruční nářadí

Kategorie

Hledat v Řezací nástroj

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Odborné a trvalé zpracování vodičů lze realizovat pouze s kvalitním nástrojem. Phoenix Contact nabízí obzvláště robustní a tvrzený řezací nástroj pro výsledek řezání bez rozdrcení a odštěpků.

Vaše výhody

  • Dlouhodobá životnost – speciálně vytvrzené a zušlechtěné ostří
  • Sílu šetřící díky optimálnímu pákovému převodu a geometrii ostří
  • Šetřící klouby a umožňující práci bez únavy díky ergonomickým tvarům rukojetí
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu

Pohodlné řezání

Řezací nástroje  

Oddělení tvrzeným a zušlechtěným ostřím

Pohodlné a neúnavné řezání: Pro jakýkoliv případ použití nabízíme optimální nástroj z produktové řady CUTFOX.

Vodiče a vedení do 1 400 mm² a průměr do 100 mm můžete zpracovat téměř bez pomačkání. Díky rohatkovému mechanismu je použitá síla u velkého průřezu vodiče až do průměru 100 mm velmi malá.

I extrémně tvrdé materiály jako strunový drát a pružinová ocel oddělíte se stabilními výsledky.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít