Řezací automaty

Řezací automaty

Milimetrová přesnost

I v případě měnících se pracovních míst jsou perfektně vybaveny: Kompaktní přístroj lze použít stabilně nebo mobilně.

Zpět na Automaty

Kategorie

Hledat v Řezací automaty

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Ušetřete čas při konstrukci rozvaděčů: s řezacími automaty od společnosti Phoenix Contact. Rychlé a intuitivní zadání délky a množství vylučuje chybu obsluhy. Průměr nastavuje přístroj automaticky.

Vaše výhody

  • Intuitivní ovládání přes displej a numerická tlačítka
  • Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
  • Automatické nastavení průměru pomocí pružinového systému
  • Pohodlný přenos dat, např. z Microsoft Excel

Dělicí automat pro kabely, lanka a smršťovací bužírky

Řezací automat CUTFOX 10  

Řezací automat CUTFOX 10

S řezacími automaty CUTFOX 10 zkrátíte vodiče a vedení do 10 mm² a průměru 8 mm na milimetry přesně.

Manipulace je obzvláště jednoduchá. Pomocí velkých numerických tlačítek zadáte délku a počet odřezků. Hnací a vodicí válečky se nastavují automaticky na příslušný vložený průměr.

Jedna zvláštní vlastnost činí obsluhu ještě pohodlnější: Se softwarem CUTSOFT, který je součástí dodávky, můžete elektronické seznamy propojení s údaji o délkách a dalšími informacemi z tabulky dat přenést na přístroj.

Užitečné doplnění

Příslušenství CUTFOX 10 C-UN  

Příslušenství CUTFOX 10 C-UN

S odvíječem kabelu CUTFOX 10 C-UN máte kabelové kotouče a cívky pod kontrolou. Zkroucený materiál a nechtěné odvíjení vodičů je s tímto příslušenstvím minulostí. Materiál je tak možné přivádět bez poruchy a pod stálým tahem.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít