Zpět na přehled

Příklady aplikace pro instalaci techniky měření proudu

Přímý převod proudů do 4000 A na analogový normovaný signál

Topologie pro vytvoření normovaného signálu  

Vytvoření normovaného signálu sadou PACT RCP-4000A-UIRO

Šikovnou Rogowského cívku měřicího systému PACT RCP-4000A-UIRO lze snadno instalovat na přípojnicích potenciálu a kruhových vodičích bez nutnosti demontáže částí zařízení. S pouhým jedním typem cívky můžete změřit střídavý proud až do 4000 A. Následně zapojený měřicí převodník lze libovolně nakonfigurovat jak na signální vstup, tak i na signální výstup. To umožňuje optimální přizpůsobení rozsahům měřeného proudu a zobrazení výstupního signálu vždy v plné šířce signálu.

Centrální záznam energetických dat

Topologie pro centrální záznam energetických dat  

Centrální záznam energetických dat pomocí sady PACT RCP-4000A-1A a přístroje pro měření energie EMpro

Měřicí převodník sady PACT RCP-4000A-1A konvertuje výstupní signál cívky na typický sekundární proud k dalšímu zpracování, jak jej poskytuje standardní měnič proudu. 

Pro univerzální použití lze nastavit osm rozsahů měření proudu pomocí přepínače DIP. S připojenými přístroji pro měření energie EMpro můžete veličiny zaznamenávat, zobrazovat přímo v rozvaděči a předávat je dál svému řídicímu systému.


Zpět na přehled
Další informace
  • Příklady aplikace pro instalaci techniky měření proudu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít