Měnič proudu pro dodatečnou výbavu

Měnič proudu pro dodatečnou výbavu

Rychlá instalace na minimálním prostoru

Měniče proudu PACT RCP na dodatečné vybavení pohodlně namontujete i tam, kde je prostor pro vestavný měnič proudu příliš těsný.

Zpět na Měření proudu a napětí

Kategorie

Hledat v Měnič proudu pro dodatečnou výbavu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S univerzálními systémy měření proudu zaznamenáte střídavé proudy do 4000 A AC. Profitujte z rychlé instalace bez nutnosti demontáže částí zařízení.

Vaše výhody

  • Vysoká dostupnost systému díky jednoduché instalaci bez demontáže částí zařízení
  • Střídavé proudy do 4000 A lze převádět pouze jedním měřicím systémem
  • Úspora místa a snadná manipulace: velikost a hmotnost cívky jsou nezávislé na intenzitě proudu
  • Bezpečná instalace a provoz: bez ohrožení nebezpečnými volnými napětími
  • Vyšší harmonické složky a tranzienty lze zachytit v přesné fázi ve velkém frekvenčním pásmu od 10 do 5000 Hz
  • Bezpečné usazení Rogowského cívky na sběrnici a kruhových vodičích i vysoká přesnost měření díky profesionálnímu upínacímu zařízení
  • Měnič proudu pro dodatečnou výbavu jsou součástí systému COMPLETE line

Snadná a bezpečná instalace

Jednoduchá a rychlá instalace  

Jednoduchá a rychlá instalace

Jednoduchá instalace na minimálním prostoru

Snadno manipulovatelnou Rogowského cívku jednoduše a rychle uložíte kolem sběrnic a vodičů. 

 

Výhoda pro vaši bezpečnost

Díky Rogowského principu není možný žádný výskyt nebezpečných volných napětí jako u děleného měniče proudu.

Fotografie s přehledem funkcí

1. Měřicí systém pro všechny intenzity proudu

Pouze s jedním typem cívky zachytíte střídavé proudy do 4000 A. Pro optimální přizpůsobení rozměrům sběrnice a kulatých kabelů jsou v nabídce Rogowského cívky ve třech délkách. Velikost a hmotnost se na rozdíl od děleného měniče proudu nemění.

2. Osm rozsahů měření proudu

V sérii zapojený měřicí převodník dodává stejné typické sekundární proudy jako standardní měnič proudu. Přes DIP přepínač vybíráte z osmi různých rozsahů měření proudu. Pro optimální přesnost měření kompenzujete rozdíly v délce cívky jednoduše pomocí potenciometru.

3. Zaznamenání vyšší harmonické složky a tranzientů

Měniče proudu PACT RCP pro dodatečné vybavení pokrývají velké spekrum frekvence od 10 do 5000 Hz ab. Tím měříte i vyšší harmonickou složku a tranzienty v přesné fázi.

4. Bezpečné usazení
Volitelné připevnění zajišťuje bezpečné usazení a optimální vyrovnání cívky i na silně zahřátých sběrnicích. Pokud by byla vzdálenost mezi sběrnicemi příliš malá, otočte cívku diagonálně pro zamezení tomu, aby se sběrnice dotýkaly.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Přístroje pro měření energie EMpro

Nejrychlejší cesta k měření energie.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít