Zpět na přehled

Přehled vašich výhod

Šetří místo a čas – rychloupevnění měničů proudu

S rychloupevněním instalujete měniče proudu PACT rychle a bezpečně na sběrnici. Jednoduše zaveďte přídržnou spojku rychloupevnění do vodicí drážky měniče. Dva fixovací kolíky zajišťují pevné uchycení.

Montáž bez nástrojů s rychloupevněním měniče nabízí následující výhody:

  • Ručně namontujete měniče i tam, kam se šroubovák nedostane.
  • Do fixačních kolíků je integrováno rychloosazení, tím je doba montáže nezávislá na hloubce vešroubování, tedy vzdálenosti mezi přídržnou spojkou a sběrnicí.
  • Hroty fixačních kolíků se vtisknou již při lehkém přitažení do proudové sběrnice. To značně usnadňuje uspořádání, zejména u 3fázového napájení.
Zpět nahoru

Variabilní a prostorově úsporná montáž

Variabilní možnosti montáže  

Variabilní možnosti montáže

Kromě vertikální a horizontální montážní polohy existují díky volitelnému příslušenství ještě další možnosti instalace:

  • na nosnou lištu s osaditelným adaptérem nosné lišty
  • na stěnu rozvaděče s nasouvatelnými zásuvnými patkami

Všechny měniče proudu PACT jsou široké jen 30 mm. Při nedostatku místa se montují jednoduše ležící naplocho na sběrnici. To šetří místo – například při měření vývodů z napájecí hlavní přípojnice.

Zpět nahoru

Bezpečné oddělení dle EN 50178

Bezpečné oddělení – s měniči proudu PACT  

Bezpečné oddělení – s měniči proudu PACT

Měniče proudu PACT poskytují bezpečné oddělení v souladu s normou EN 50178. Toto je relevantní pro vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky.

EN 50178 se u tématu bezpečnosti výrazně odlišuje od obvyklých norem pro měniče EN 60044:

  • Vyšší vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů
  • Vyšší zkušební napětí

S měniči proudu PACT zajistíte, že na sekundární straně měniče nedojde k průrazu. Tak je lidský život chráněn uvnitř i vně rozvaděče.

Zpět nahoru

Srovnání provozního napětí

Norma EN 50178 předepisuje značně vyšší výdržná rázová napětí pro zkoušku měniče. Tyto požadavky nejsou při zkoušce dle EN 60044 již od jmenovitého izolačního napětí 480 V (L-L) splněny. Měniče proudu PACT mají značně vyšší vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů a jsou kusově ověřovány 12 kV. To zajišťuje vyšší bezpečnost.

V normě EN 50178 se uvedené napětí vztahuje na fázi/neutrální vodič, takže jmenovité izolační napětí obvyklých měničů 720 V zde činí pouze 416 V (L-N). Měniče proudu PACT dovolují v systémových aplikacích dokonce použití do 1000 V (L-N).

 EN 60044-1
(norma o měničích)
EN 50178
(pro silnoproudá zařízení)

Jmenovitá izolační napětí.

(provozní napětí)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1.000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1.000 (L-N) PACT

Výdržné rázové napětí pro zkoušku měniče

  • při 277 V (L-N)
  • při 1000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Bezpečné zaznamenávání proudových špiček

Zachycení zátěžových špiček  

Měniče proudu PACT zaznamenají spolehlivě proudové špičky

S měniči proudu PACT zachytíte bezpečně vyšší proudové špičky než je hodnota jmenovitého proudu – bez nebezpečí poškození.

Neboť měniče proudu PACT jsou vytvořeny pro trvalý jmenovitý proud ze 120 procent primární intenzity jmenovitého proudu. To znamená, že měnič proudu PACT s uvedeným jmenovitým výkonem 10 VA přenese při 1,2násobném jmenovitém proudu skutečně ohmický výkon 14,4 VA, a to trvale.

Zpět nahoru

Bezpečná technika připojení

Bezpečná technika připojení  

Měniče proudu PACT nabízí bezpečnou techniku připojení

Technika připojení měničů proudu PACT společnosti Phoenix Contact pracuje podle tak zvaného tažného principu: Při otáčení šroubu vyjíždí kovová destička nahoru a sevře přitom bezpečně vodič.

To přináší mnoho výhod:

  • Žádné poškození vodiče, neboť je možný přímý kontakt šroubu, vodič je totiž držen kovovou destičkou.
  • Nízké přechodové odpory díky velkým svěrným plochám.
  • Dlouhodobé spojení, neboť díky velkým tlačným silám vzniká vysoké utěsnění na jemných vodičích a nemohou vniknout žádné škodlivé plyny

Navíc může být měnič proudu v případě montáže naležato připojen i z boku přes vidlicovou koncovku vodiče.

Zpět nahoru

Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít