Zpět na přehled

Měřicí převodníky proudu do 200 A AC – přehled výhod

Dovybavení bez přerušení provozu – s odklápěcím Rogowskiho senzorem

Rogowskiho senzor  

Instalace bez přerušení provozu s odklápěcím Rogowskiho senzorem

Odklopit Rogowskiho senzor, modul přeložit kolem vodiče a opět sepnout – tak jednoduše funguje princip opásání kabelu.

Instalujte měřicí převodníky proudu bez problému do nových zařízení nebo dovybavte stávající stroje bez přerušení – bez demontáže částí zařízení.

Beztrátové měření skutečné efektivní hodnoty pomocí Rogowskiho senzoru

Rogowskiho senzor  

Stanovení skutečné efektivní hodnoty (TRMS) podle principu Rogowského

S našimi měřicími převodníky proudu do 400 A AC zaznamenáte proudy podle principu měření skutečné efektivní hodnoty. Změřte i střídavé proudy nesinusového průběhu.

Pro měření proudu využívá přístroj Rogowskiho senzor, který má velkou výhodu: beztrátové měření bez přerušení vodiče.

  • Žádné nákladné a ztrátami zatížené měření proudu s bočníkem
  • Při dostatečné izolaci vodiče odpadá bezpečné oddělení mezi měřeným okruhem a elektronikou.
  • Žádná dodatečná kontaktní místa, které mohou mít za následek přechodové odpory.
  • Žádný zásah do měřeného okruhu, takže je zaručeno přesné předání proudu.

Variabilní rozsahy měření – vyberete jednoduše pomocí posuvného spínače

Posuvný spínač pro různé rozsahy měření  

Vyberte posuvným spínačem ze tří rozsahů měření

V závislosti na tom, který rozsah měření chcete měřicím převodníkem proudu zaznamenat, vyberete pomocí posuvného spínače ze tří možností.

Rychlá a flexibilní instalace díky různým možnostem montáže

Flexibilní instalace  

Rychlé propojení konektory COMBICON

Měřicí převodníky proudu do 400 A AC od společnosti Phoenix Contact upevníte buď přímo na nosnou lištu nebo je našroubujete na montážní desku.

S konektory COMBICON připojíte přístroje rychle a snadno. Kromě toho umožňují kompaktní rozměry montáž do plochých rozvodných boxů – ideální pro decentrální aplikace.

Pro průměr vodiče do 18,5 mm

Otvor pro upevnění vodičů  

Odklápěcí Rogowskiho senzor zahrnuje vodiče do 18,5 mm

S našimi meřicími převodníky proudu do 400 A AC můžete na straně vstupů sevřít a změřit vodiče s průměrem do 18,5 mm.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis