Měděná instalační technika

Měděná instalační technika

Pro rychlou instalaci

Se správným příslušenstvím zkrátíte instalační doby a zvyšíte životnost své aplikace.

Zpět na Přenos měděným vodičem

Kategorie

Hledat v Měděná instalační technika

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Od nástroje pro rychlé připojení přes různé typy kabelů až po připojovací rozdělovač RS-485 – zde najdete vhodné příslušenství pro každou aplikaci.

Vaše výhody

  • Jasné a čisté propojení u snímače měření – s rozvodkami T RS-485 pro nosnou lištu
  • Rychlé osazení kabelů Profibus s nástrojem pro rychlé odizolování
  • Jednoduchá příčná kabeláž mezi přístroji pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu

Připojovací rozdělovač

Připojovací rozdělovač RS-485  

Připojovací rozdělovač RS-485

Připojovací rozdělovače montovatelné na nosnou lištu PSM-PTK vytváří jasné a čisté propojení u snímače měření.

Kromě toho můžete s připojovacími rozdělovači RS-485 vytvořit i hvězdicové rozdělení.

Jednoduché osazení kabelu Profibus

Osazení kabelu nástrojem pro rychlé odizolování  

Osazení kabelu nástrojem pro rychlé odizolování

Minimální náklady: Kabel Profibus osadíte pomocí nástroje pro rychlé odizolování PSM-STRIP-FC/PROFIB. Jediným nástrojem vyřídíte dva pracovní kroky:

  1. Odizolovat kabely a jednotlivé vodiče a vložit do zástrčky.
  2. Uzavřít kryt pouzdra zástrčky – hotovo.

Pasivní mini propojovací pole

Mini propojovací pole s různými možnostmi připojení  

Mini propojovací pole s různými možnostmi připojení

Hledáte alternativu pro osazení zástrček RJ-45 na místě? Mini-propojovací pole je pohodlným řešením.

Polní kabeláž přesahující rozvaděč vytvoříte podle zvolené varianty jednoduše na šroubovou, pružinovou nebo LSA připojovací svorku. Další přípojka ke koncovým zařízením se potom provede již předem osazenými propojovacími kabely RJ45.

Galvanické síťové oddělovače

Galvanické oddělovače Ethernet FL ISOLATOR  

Galvanické oddělovače Ethernet

Rozdíly potenciálů jsou v průmyslovém prostředí neustálým problémem pro přenos dat bezpečný proti rušení. Ke galvanickému oddělení v sítích Ethernet založených na mědi použijete FL ISOLATOR.

Díky kvalitnímu oddělení až 4 kV jsou chráněny vaše přístroje Ethernet a rozhraní. Odolnost proti rušení je tím značně zvýšena.

FL ISOLATOR je dle volby v nabídce i s technikou připojení M12 a pouzdrem pro montáž na stěnu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít