Datové konektory založené na mědi

Kabeláž založená na mědi pro přenosové rychlosti do 10 GBit/s

Rozmanitá řešení připojení

Vysokorychlostní nebo inovativní hybridní kabeláž – s měděnými vodiči přeneste data bezpečně a spolehlivě.

Zpět na Datové konektory

Kategorie

Hledat v Datové konektory založené na mědi

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Přenosové rychlosti a množství dat stále stoupají. S komponentami kategorie CAT6A využijete přenosové rychlosti až 10 GBit/s i v infrastruktuře a průmyslu. Datové konektory založené na mědi od společnosti Phoenix Contact zaručují bezpečnou a spolehlivou výměnu dat.

Vaše výhody

  • Kabeláž orientovaná na budoucnost díky přenosovým rychlostem až 10 GBit/s
  • Široké spektrum použití díky podpoře běžných sběrnicových systémů
  • Jednoduchá montáž díky beznástrojovým technikám připojení
  • Vysoká bezpečnost i v průmyslovém prostředí díky standardizovaným systémům konektorů

Standardizované druhy konektoru

Standardizované druhy konektoru  

Standardizované druhy konektoru

Realizujte flexibilní, průchodná řešení přenosu dat na základě rozsáhlého programu standardizovaných datových konektorů a rozsáhlého příslušenství.

  • Kulatý konektor M8 a M12
  • RJ45
  • Druhy průmyslových konektorů varianta 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Snadné polní kompletování

Snadné polní kompletování  

Snadné polní kompletování

Konektory od společnosti Phoenix Contact nabízí pohodlné a bezpečné techniky připojení pro různé oblasti použití, např. konstrukci strojů, počítačová centra nebo outdoorové aplikace.

  • Připojení IDC
  • Přípojka Pierce
  • Pružinové připojení
  • Rozmanité stěnové průchodky pro přístroje a rozvaděče

 

Běžné protokoly

Běžné protokoly  

Běžné protokoly

Konstrukce strojů a zařízení, automatizace budov nebo procesní automatizace – s datovými konektory založenými na mědi se rozhodnete pro flexibilní druh kabeláže, která podporuje velké množství sběrnicových systémů:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Spolehlivé koncepty ochrany

Spolehlivé koncepty ochrany  

Spolehlivé koncepty ochrany

Speciální koncepty stínění s 360° stíněním elektromagnetické slučitelnosti splňují nejvyšší požadavky EMC a ESD. Navíc jsou konektory a vedení spolehlivě chráněny proti náročným podmínkám okolí.

  • Ochrana před extrémními teplotami
  • Ochrana před kapalinami
  • Ochrana před vibracemi
  • Ochrana před UV zářením

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu


Konektor RJ45

Robustní konektory EJ45 s rychlým připojením pro 10 Gbit/s.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít