Řešení řízení pro automatizaci zařízení

Řízení a sledování zařízení

Inteligentní automatizace zařízení

Inteligentní řešení pro jednoduchý dohled a řízení komplexních zařízení.

Zpět na PLCnext Control

Kategorie

Hledat v Řešení řízení pro automatizaci zařízení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Se standardizovaným a modulárně rozšiřitelným řešením řízení můžete mimořádně inteligentně automatizovat své stroje a zařízení dopravní techniky. Jednotlivé varianty vám umožňují provádět různé funkce, od pouhého dohledu až po komplexní řízení vašeho zařízení.

Vaše výhody

  • Všestranné možnosti použití ve vaší výrobě díky koncepci modulárního rozšíření rozvaděče
  • Rychlé uvedení do provozu s výrazně nižšími náklady na vývoj díky standardizovaným řešením s rozsáhlými softwarovými balíčky
  • Efektivní provoz zařízení na základě možnosti využití inteligentních služeb v rámci prediktivní údržby a analýz velkých dat
  • PLCnext Technology umožňuje použití klasických a moderních programovacích jazyků

Inteligentní řízení – stroje a zařízení plně pod kontrolou

Inteligentní řízení zařízení  

Efektivní automatizace strojů a zařízení

Inteligentní řízení výroby v rozvaděči umožňuje řízení montážních a výrobních strojů i logistických jednotek.

Funkční bezpečnosti je zde přitom přisuzován mimořádný význam. Integrací technologie SafetyBridge Technology jsou zajištěny rozsáhlé bezpečnostní funkce, jako například integrace nouzového zastavení, ochranných dveří a obouručních spouštěčů. Integrace do struktur zařízení vyšší úrovně je také otevřena řadě řízení různých výrobců a komunikačních protokolů.

Snadný dohled – spolehlivá komunikace dat ze zařízení

Spolehlivý monitoring dat  

Využití globálních údajů o strojích za účelem optimalizace

Přenos dat v reálném čase prostřednictvím cloudového připojení vám otevírá rozsáhlé možnosti optimalizace.

Tímto způsobem můžete např. analyzovat globální provozní operace a optimalizovat je za účelem zvýšení produktivity. Sběr a přenos dat v reálném čase tvoří navíc základ pro prediktivní údržbu. Včasnou výměnou součástek podléhajících opotřebení můžete např. prodloužit životnost stroje a lépe plánovat výrobu podle předvídatelné dostupnosti zařízení.

Neomezená automatizace – řídicí jednotka pro výrobu budoucnosti

PLCnext Store  

Používejte užitečné funkční bloky a aplikace pro efektivní automatizaci

Díky PLCnext Technology můžete volně pracovat s oblíbenými programovacími jazyky, ať už je to IEC 61131 nebo s vyššími programovacími jazyky.

PLCnext Store poskytuje softwarové aplikace (Apps) pro průmyslové aplikace z automatizační techniky. Pomocí těchto aplikací a dalšího dostupného softwaru Open Source můžete přímo a jednoduše rozšířit řídicí jednotku PLCnext o technické funkce pro konkrétní aplikaci.

Cloudové připojení, které je integrováno v řídicí jednotce, umožňuje vyhodnotit údaje o vašem stroji a zařízení po celém světě.

Bezpečná komunikace – inovativní ochranný štít pro váš systém

Ochrana zařízení  

Spolehlivá ochrana vašich strojů

Chraňte svá zařízení před neoprávněným přístupem osob nebo škodlivého softwaru. Produkty kybernetické bezpečnosti od společnosti Phoenix Contact chrání síť vašich zařízení pomocí silného, flexibilního a rychlého firewallu. Volitelná funkce VPN umožňuje navíc bezpečné spojení přes internet se vzdálenými lokalitami nebo stroji.

Individuální konfigurace – vaše vhodné řešení rozvaděče

Rozsah funkcí řešení rozvaděčů  

Funkční bloky umožňují snadné a rychlé přizpůsobení rozvaděče.

Základní provedení rozšiřitelného řešení rozvaděče se vyznačuje integrací funkční bezpečnosti použitím technologie SafetyBridge Technology a integrovaného cloudového připojení.

Různé funkční moduly, jako je Cyber Security, připojení WLAN a řízení motoru, umožňují velké množství různých případů použití. Řešení lze rozšířit o individuální komponenty pro specifické aplikace.

Náklady na návrh a programování automatizačního řešení jsou výrazně nižší díky stávajícím koncepcím a komplexním funkčním modulům. To má za následek urychlení provádění projektu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít