Konfigurace a komunikace

Konfigurace a komunikace

Flexibilní a vysoce komunikativní

Připojte modul zdroje nepřerušeného napájení do své aplikace a informujte se průběžně o stavu vašeho řešení zdroje nepřerušeného napájení.

Zpět na Zdroje nepřerušeného napájení

Kategorie

  • Seznam produktů Příslušenství
    Příslušenství

    Se softwarem UPS-CONF sledujete a konfigurujete váš systém USV. Všechny informace jsou prostřednictvím datového kabelu k dispozici pro další zpracování.

Hledat v Konfigurace a komunikace

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Informujte se o provozním stavu vašeho řešení a připojte modul zdroje nepřerušeného napájení do své aplikace. S konfiguračním a řídicím softwarem UPS-CONF dohlížíte a konfigurujete svůj systém zdroje nepřerušeného napájení. Pomocí rozhraní k etablovaným sítím integrujte QUINT DC-UPS jednoduše do vaší stávající sítě.

Vaše výhody

  • Flexibilita díky konfiguraci QUINT UPS v souladu s individuálními požadavky
  • Dohled funkce pomocí grafického znázornění všech relevantních provozních parametrů
  • Přehledné vyhodnocení díky integrovanému datovému rekordéru
  • Optimální komunikace napojením do nadřazených řídicích jednotek

Konfigurace a dohled pomocí softwaru UPS-CONF

Software UPS-CONF  

Flexibilně konfigurovatelný pomocí softwaru UPS-CONF

S konfiguračním a řídicím softwarem UPS-CONF dohlížíte a konfigurujete svůj systém zdroje nepřerušeného napájení. Software je k dispozici k bezplatnému stažení.

  • Konfigurace: flexibilní přizpůsobení chování QUINT UPS individuálním požadavkům.
  • Preventivní dohled funkcí: Všechny podstatné provozní parametry jsou graficky znázorněny, důležitá hlášení se zobrazují v popředí.
  • Integrovaný datový záznam: logovací soubor archivuje události, např. kdy a jak dlouho QUINT UPS překlenula výpadky sítě.

QUINT DC-UPS – inteligentní a komunikativní

Zdroj nepřerušeného napájení QUINT DC  

Zdroj nepřerušeného napájení QUINT DC pro zapojení do průmyslového Ethernetu a USB

Se zdrojem nepřerušeného napájení QUINT DC pro integraci do etablovaných průmyslových sítí budete připraveni na standard Industrie 4.0.

Sledování, parametrizování nebo vypnutí zařízení do bezpečného stavu je kdykoliv možné bez ohledu na umístění díky integrovaným rozhraním:

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

Signalizace pomocí kontaktů

Signalizace  

Dohled funkce díky signalizaci prostřednictvím kontaktů

Ke hlídání funkcí slouží LED a beznapěťové reléové kontakty. Pomocí propojených kontaktů předává QUINT UPS následující informace:

  • Zátěž je napájena pomocí akumulátoru energie.
  • Akumulátor energie se nabíjí.
  • Alarm trvá.

Inteligentní dohled akumulátoru energie

Inteligentní dohled akumulátoru energie  

Inteligentní dohled akumulátoru energie

Zdroj nepřerušeného napájení QUINT DC hlídá akumulátor energie:

Připojený typ baterie je automaticky rozpoznán. Díky optimálně přizpůsobené charakteristice nabíjení je maximalizována životnost baterie. Kromě toho adaptace nabíjecího proudu zajišťuje co nejrychlejší dobití a dostupnost akumulátoru energie.

Komfortní integrace do vaší sítě

Integrace do sítě pomocí funkčních bloků a popisů přístrojů  

Integrace do sítě pomocí funkčních bloků a popisů přístrojů

Hned společně dodáme vhodné funkční bloky pro následující inženýringová prostředí:

  • PC Worx
  • TIA-Portal
  • Studio 5000
  • TwinCAT

Individuální funkční bloky pro vaše řídící jednotky lze samostatně vytvářet pomocí našich popisů přístrojů. Knihovna je dostupná zdarma na webu Phoenix Contact pod „Downloads“ u výrobku QUINT-UPS/....

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít