Konfigurovatelné bezpečnostní moduly

Konfigurovatelné bezpečnostní moduly

Konfigurovatelná malá řídicí jednotka

Konfigurovatelná bezpečnostní technika pro individuální bezpečnostní řešení.

Zpět na Funkční bezpečnost

Kategorie

Hledat v Konfigurovatelné bezpečnostní moduly

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Bezpečnostní modul PSRtrisafe je konfigurovatelná malá řídicí jednotka. Může být použit ke sledování několika bezpečnostních funkcí v aplikaci. Systém funguje jako samostatné řešení a může převzít celé řízení menších strojů. Nebo můžete systém modulárně rozšířit s pomocí rozšiřujících modulů. Tímto způsobem lze bezpečnostní řešení přesně přizpůsobit vaší aplikaci. PSRtrisafe kombinuje funkčnost a flexibilitu a vyplňuje mezeru mezi jednoduchými bezpečnostními relé a programovatelnými bezpečnými řídicími jednotkami.

Vaše výhody

  • Mnoho funkcí je kombinováno v jednom bezpečnostním modulu
  • Jednoduchá konfigurace funkcí drag and drop s pomocí softwaru SAFECONF
  • Bezpečný provoz díky hardwaru a softwaru s certifikátem TÜV Rheinland
  • Flexibilní rozšíření s dodatečnými, zabezpečenými moduly V/V
  • Rychlé odstranění chyb díky rozsáhlým možnostem diagnostiky

Konfigurovatelný bezpečnostní modul jako samostatné řešení

Samostatná varianta PSR-TRISAFE-S  

PSR-TRISAFE-S pro samostatná řešení

Kontrolujte všechny bezpečnostní funkce zařízení nebo strojů jediným bezpečnostním modulem.

20 zabezpečených vstupů a čtyři zabezpečené výstupy bezpečnostního modulu PSR-TRISAFE-S nakonfigurujete pohodlně kliknutím myší s pomocí softwaru SAFECONF.

Bezpečné rozšiřující moduly pro PSRtrisafe

Rozšiřitelný konfigurovatelný systém PSRtrisafe  

Bezpečné rozšiřující moduly pro individuální bezpečnostní řešení

Zachovejte si flexibilitu použitím hlavního modulu PSR-TRISAFE-M a rozšiřujte jej o další digitální rozšiřující moduly. Můžete např. přidat další reléové výstupy. Reléové kontakty jsou volně konfigurovatelné a lze je snadno integrovat do bezpečnostní logiky. Pro tento účel je k dispozici bezplatný konfigurační software SAFECONF. Díky kompaktnímu pouzdru o velikosti 22,5 mm získáte v minimálním prostoru spoustu funkčnosti a flexibility a ušetříte místo v rozvaděči.

Komplexní diagnostika s pomocí LED a přípojek polní sběrnice

PSRtrisafe s přípojkou polní sběrnice  

Pohodlná dálková diagnostika s přípojkou polní sběrnice

LED diody pro diagnostiku ukazují stavy všech vstupů a výstupů bezpečnostního modulu PSRtrisafe. Výstupy hlášení navíc signalizují stavy spínání, například na signalizačních zařízeních. Rychlé nalezení chyb: bezpečnostní modul komunikuje přes přípojku polní sběrnice s nadřazenou řídicí jednotkou vašeho stroje nebo zařízení. Tímto způsobem můžete snadno integrovat bezpečnostní funkce do vizualizací nebo vzdálené diagnostiky. Chyby lze nalézt a opravit rychleji.

Jednoduchá konfigurace pomocí softwaru SAFECONF

Konfigurační software SAFECONF  

Konfigurační software SAFECONF

S řešením SAFECONF jednoduše vytvoříte pomocí drag-and-drop bezpečnostní logiku pro konfigurovatelné bezpečnostní moduly PSRtrisafe.

Software vám poskytuje nástroje pro jednoduchou konfiguraci vaší bezpečnostní logiky v souladu s normami. Všechny nástroje jsou uspořádány přímo v okně a umožňují intuitivní práci. Nepotřebujete znalosti programování.

Vyzkoušejte to. Stáhněte si konfigurační software zdarma.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu


Jednoduché určování bezpečnostních funkcí

Získejte základní informace o bezpečnostních funkcích a úrovni výkonnosti – Performance Level.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít