Řídicí jednotky nabíjení

Řídicí jednotky nabíjení

Čerpat energii – bezpečně a flexibilně

S řídicími jednotkami nabíjení E-Mobility můžete provozovat každou nabíjecí stanici. Soukromě, poloveřejně a veřejně.

Zpět na Nabíjecí technika pro elektromobilitu

Kategorie

  • Sady nabíjecí techniky
    Sady nabíjecí techniky

    Sestavení všech potřebných základních komponentů pro montáž soukromých nebo průmyslových nabíjecích míst.

Hledat v Řídicí jednotky nabíjení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Komponenty ovládání a dohledu od společnosti Phoenix Contact umožňují konstrukci nabíjecích stanic AC a DC a systémů podle aktuálních norem a standardů. Díky širokému produktovému portfoliu je možné realizovat různé koncepty infrastruktury v soukromé, průmyslové a veřejné oblasti použití se specifickými požadavky.

Vaše výhody

  • Produkty dle norem pro zřízení vašich nabíjecích stanic
  • Inteligentní nabíjecí infrastruktury díky standardizovaným komunikačním protokolům
  • Navzájem sladěné systémové moduly pro vaše požadavky
  • Vysoká flexibilita díky rozsáhlým možnostem konfigurace

Řídicí jednotky nabíjení pro elektromobilitu

Řídicí jednotky nabíjení pro aplikace AC a DC  

Řídicí jednotky nabíjení pro aplikace AC a DC

Řídicí jednotky nabíjení od společnosti Phoenix Contact řídí a dohlížejí na nabíjení elektromobilů podle platných mezinárodních norem a standardů IEC, GB/T a SAE. Pro všechny aplikace elektromobility je k dispozici vhodné řešení řídicí jednotky.

Moduly RCM pro dohled chybového proudu

Moduly pro dohled diferenčního proudu pro jedno nebo dvě nabíjecí místa  

Jedno a dvoukanálový modul pro dohled diferenčního proudu

Moduly diferenčních chybových proudů série EV-RCM detekují chybové proudy AC a DC v souladu s normou IEC 62752. V kombinaci s dostupnými zařízeními na ochranu před chybovým proudem zvyšují moduly ochrannou úroveň při nabíjení elektromobilů požadovanou normami.

Sady nabíjecí techniky AC

Sada nabíjecí techniky AC typ 2  

Sada nabíjecí techniky AC typ 2

Se sadami nabíjecí techniky AC je možné nabíjecí stanice konstruovat snadno vlastnoručně. Sady obsahují sestavení potřebných základních komponentů pro montáž soukromých nebo průmyslových nabíjecích míst. Díky ověřeným schématům zapojení odpadají dodatečné náklady na vývoj.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Konstrukce jednoduché nabíjecí stanice AC

Od instalace až po plně funkční nabíjecí stanici.


Přepěťová ochrana v nabíjecích stanicích

Testovali jsme, co se stane při přepětí s wallboxem.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít