Datalogger

Inteligentní řízení dat

Optimalizace použití energie

Kontrolujte a protokolujte spotřebu energie svého zařízení – tak automatizujete efektivněji a hospodárněji.

Zpět na Měření výkonu a energie

Kategorie

Optimalizujte využívání energií a zdrojů. Se samostatnými dataloggery a softwarem od společnosti Phoenix Contact dohlížíte a protokolujete odběr vody, stlačeného vzduchu a elektřiny ve svém zařízení. To ukazuje možnosti optimalizace a znamená efektivní kontrolu nákladů.

Vaše výhody

  • Stálý přehled o relevantních datech díky spolehlivému, přesnému a stálému zaznamenávání naměřených veličin
  • Úspora nákladů s inteligentním řízením spotřeby energie
  • Ekologická výroba – přímé odvozování úsporných opatření pro omezené zdroje
  • Samostatné dataloggery se snadnou údržbou: dlouhodobé použití s obvyklými bateriemi díky obzvláště energeticky úsporné technologii

Jednoduché dosažení úspory nákladů

Energetická efektivita  

Zvýšení efektivity a současné snížení nákladů

Dataloggery se používají všude tam, kde je třeba zaznamenat a archivovat odběr vody, stlačeného vzduchu a elektřiny. Podle hesla parametrizování místo programování mají přístroje jednoduché ovládání.

Dataloggery parametrizujte bez dodatečného softwaru nebo ovládacích přístrojů – jednoduše prostřednictvím webového prohlížeče na vašem PC.

Jak jednoduchá je obsluha, tak účinný je výsledek: vytvoříte vztažnou transparentnost a vyvinete programy pro úsporu energie. Tím neustále zlepšujete použití zdrojů ve svém zařízení.

Software pro měření energie a výkonu

Software EMLOG  

Efektivní použití energie: se softwarem EMLOG

Software pro logování dat EMLOG od společnosti Phoenix Contact je ve spojení s modulární řídicí jednotkou stovkové třídy efektivním řešením pro zaznamenání energetických dat tepla, chladu, vzduchu nebo elektřiny. Tak máte stále přehled o svých zdrojích a efektivně řídíte spotřebu svých strojů a zařízení.

  • Kompletní konfigurace a uvedení do provozu pomocí webového rozhraní
  • Přenos dat na systém řízení přes server SQL, OPC, Modbus/TCP a soubor CSV
  • Max. 24 impulzních a 8 analogových vstupů
  • Připojení max. 10 přístrojů pro měření energie EMpro a max. 10 svornic pro měření výkonu

Dálkový dohled a záznam dat v jednom přístroji

Samostatný datalogger  

Samostatný datalogger

Samostatný datalogger je díky extrémně energeticky úsporné technologii ideálním řešením samostatného dálkového dohledu a údržby na dálku pro decentralizovanou automatizaci. S velkým počtem rozhraní a podporovanými protokoly je sběr dat tak jednoduchý jako nikdy předtím – a také v časech bez připojení napětí.

  • Integrovaný modem SMS/GSM/GPRS s anténou
  • Datalogger, brána a řízení alarmu v jednom přístroji
  • Energeticky úsporná technologie, inteligentní využití baterie
  • Protokoly: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 rozhraní včetně Ethernet

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít