Kompaktní systém zkušebních konektorů bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební liště

Modulární zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební zásuvné liště

Zkušební procesy se snadným servisem

S FAME 3 SL sloučíte složité zkušební procesy do jednotlivých bloků.

Zpět na Zkušební zásuvný systém

Kategorie

Hledat v Kompaktní systém zkušebních konektorů bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební liště

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

FAME 3 SL spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty do jednotlivých různobarevných kompaktních a prostorově úsporných bloků. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Provozní konektor není zapotřebí. Automatická funkce zkratu měniče se zajistí zástrčnými můstky ve zkušební liště.

Vaše výhody

  • Jednoduše a s úsporou místa díky funkčnímu seskupení spínacích operací
  • Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče, design chráněný proti dotyku
  • Kompaktní provedení zkušebního bloku a konektoru pro prostorově úspornou montáž do stěny
  • Bezpečná zkušební procedura díky kódovanému a zajistitelnému provedení konektoru
  • Rychlé přiřazení funkce díky barevnému kódování
  • Kompaktní šroubové připojení pro kruhovou a vidlicovou koncovku vodiče
  • Konfigurovatelný zkratovací můstek ve zkušební zásuvné liště se standardizovaným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít