Kompaktní dohledová relé

Kompaktní dohledová relé

Rychlé zapojení a úspora místa

Kompaktní relé EMD-BL jsou optimální pro úlohy dohledu, především při instalacích v budovách a sériové výrobě.

Zpět na Dohledové relé

Kategorie

Hledat v Kompaktní dohledová relé

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Řada EMD-BL společnosti Phoenix Contact sleduje efektivně a spolehlivě proud, napětí i parametry fází. S technologií push-in propojíte moduly rychle, přímo a bez použití nářadí.

Vaše výhody

  • Obzvláště prostorově úsporná – díky kompaktnímu pouzdru v instalačním provedení
  • Rychlé zapojení bez použití nástrojů – díky technologii push-in
  • Snadná manipulace – pohodlné nastavení parametrů otočným přepínačem na čelní straně pouzdra
  • Přehledná diagnostika – se stavovými LED diodami
  • Perfektní pro sériovou výrobu – cenově optimalizované řešení pro rozsáhlé dohledové funkce
  • Rychlá instalace dohledových relé napětí a fází díky napájení z měřicího obvodu
  • Kompaktní dohledová relé jsou součástí systému COMPLETE line

Hospodárné řešení dohledu

Propojení kompaktních dohledových relé bez použití nářadí  

Kompaktní dohledová relé – rychlé zapojení bez použití nástrojů

S kompaktními dohledovými relé EMD-BL můžete efektivně a spolehlivě dohlížet důležité parametry své aplikace. Včas rozpoznáte kritické odchylky, nahlásíte je nebo cíleně odpojíte části zařízení.

V nabídce jsou čtyři typy přístrojů:

  • Dohled proudu, 1fázový: nadproud, podproud, window
  • Dohled napětí, 1fázové: podpětí, window
  • Dohled napětí, 3fázové: window, sled fází
  • Dohled fází,: sled fází, výpadek fáze, asymetrie

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít