Klasické PLC

Klasické PLC

Více funkcí, více možností

Funkčně rozšířitelná PLC – flexibilní řešení řídicí jednotky pro každý typ zařízení.

Zpět na PLC a V/V systémy

Kategorie

Hledat v Klasické PLC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Chcete programovat podle IEC 61131-3? Společnost Phoenix Contact nabízí PLC ve všech výkonových třídách tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. Používejte naše PLC např. při konstrukci strojů a zařízení, v oblasti obnovitelných zdrojů energie nebo automobilových aplikací. Využívejte naše PLC systémy s vhodnými V/V, nebo se rozhodněte pro vysoce výkonnou programovatelnou řídicí jednotku s cílem zajistit maximální výkon.

Vaše výhody

  • Komunikativní díky integrovanému, volně programovatelnému webovému serveru a velké rozmanitosti rozhraní a protokolů
  • Dlouhá životnost díky solidním pouzdrům a elektronice odolné vůči vlivům v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou
  • Vysoká flexibilita a rozšiřitelnost díky četným V/V, které jsou optimálně přizpůsobeny PLC
  • Globální služby, podpora i krátké doby odezvy zvyšují dostupnost zařízení

Rychlá a robustní PLC s vodným V/V systémem

Axiocontrol s V/V a bezpečnostními moduly  

PLC Axiocontrol s lokálními V/V Axioline F a bezpečnostními moduly

PLC série Axiocontrol (AXC) jsou navrženy pro maximální výkon, jednoduchou manipulaci a použití v náročném průmyslovém prostředí. Základ tvoří obzvláště robustní pouzdro a vynikající vlastnosti v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou. Mimo to poskytují vyšší míru bezpečnosti díky integrovanému zdroji nepřerušeného napájení.

Spolu se systémem V/V Axioline F od společnosti Phoenix Contact nabízí Axiocontrol maximální rychlost díky přímému připojení sběrnice.

Téměř všechna PLC konstrukční řady Axiocontrol jsou dostupné i s rozšířeným teplotním rozsahem pro extrémní teploty.

PLC a V/V systém pro flexibilní a hospodárnou automatizaci

Inline stanice (ILC a V/V)  

Inline PLC s lokálními svornicemi V/V

Řadiče Inline (ILC) jsou osvědčeným standardem v portfoliu PLC od společnosti Phoenix Contact. PLC podporují všechny běžné komunikační kanály, jako je Ethernet a rádiové spojení. Kromě toho je možné je jednoduše rozšířit pomocí široké škály modulů V/V Inline a nabízí špičkovou komunikaci prostřednictvím integrovaného, libovolně programovatelného webového serveru. 

PLC systém lze snadno začlenit do stávajících sítí PROFINET s pomocí funkce PROFINET Device.

Redundantní a bezpečná PLC s maximálním výkonem

Vysoce výkonná PLC RFC 460R a RFC 480S  

PLC s maximálním výkonem pro zajištění redundance a bezpečnosti

Výkonná PLC rodiny RFC (Remote Field Controller) mají diagnostický displej, na němž můžete pohodlně číst stavová hlášení ze systému řídicí jednotky a systému polní sběrnice. Se silným procesorem zpracujete rozsáhlé úlohy automatizace s maximální rychlostí.

Zajistěte plynulý provoz své automatizace s redundantními PLC PROFINET. Vysoce výkonná PLC díky AutoSync Technology automaticky vytvoří redundantní systém.

Použitím bezpečnostní varianty integrujete do stávajících zařízení bezpečnostní funkce až do úrovně integrity zabezpečení 3. Nasazením PROFIsafe se sníží náklady na propojení a instalaci.

Software PLC

Softwarová PLC PC Worx RT Basic a PC Worx SRT  

Softwarová PLC pro IPC

Softwarová PLC od společnosti Phoenix Contact je hospodárnou alternativou klasického PLC. Podle vašich požadavků na výkonnost se takovýto průmyslový PC nebo dokonce běžný počítač s operačním systémem Windows může stát řídicí, ovládací nebo vizualizační jednotkou vašeho zařízení.

Podle požadovaného výkonu zvolte buď PC WORX SRT se statisticky zaručenými dobami odezvy pro malé až středně velké úlohy.

Pro komplexní automatizaci vyžadující přesný reálný čas zvolte PC WORX RT BASIC. Systém je obzvláště stabilní, protože vedle standardního operačního systému Windows je instalováno rozšíření v reálném čase. Tím je zajištěna integrita a předem určené chování řídicí jednotky.

Programovací software pro PLC

PLC programovací software PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog a PC Worx Target for Simulink  

PLC programovací software podle IEC 61131 s integrovanou bezpečností a Simulink pro různé aplikace

Od přehledných úloh se základními PLC až po komplexní automatizaci s vysoce výkonnými PLC: Zde najdete vhodný PLC programovací software pro svou aplikaci.

Naprogramujte své PLC s pomocí softwaru PC Worx podle IEC 61131, konfigurace polní sběrnice a diagnostiky zařízení. Pro rychlý vstup do světa automatizace se základním PLC navíc nabízíme bezplatný programovací software PC WORX Express.

Vytvořte ze svého PLC bezpečnostní PLC s pomocí SafetyProg nebo integrujte funkce Matlab Simulink s pomocí PC Worx Target for Simulink.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


PLCnext Technology: otevřená a perspektivní

S PLCnext Technology vyhovíte požadavkům světa IoT


PLCnext Control

Rozbalení první PLC na bázi otevřené platformy.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít