Kulaté konektory

Kulaté konektory od společnosti Phoenix Contact

Největší program

Vyberte si svůj kulatý konektor z našeho rozsáhlého produktového programu.

Zpět na Konektory

Kategorie

  • Datové konektory
    Datové konektory v M8 a M12

    Pro bezpečnou a rychlou datovou komunikaci nabízíme stíněné kulaté konektory v konstrukčních velikostech M8 a M12 pro všechny běžné polní sběrnice a sítě.

  • Hybridní konektor
    Hybridní konektor

    S hybridními konektory přenášíte současně signály, data a výkon

  • Signálové konektory
    Signálové konektory od Phoenix Contact

    Nabízíme velký počet konektorů v konstrukčních velikostech M5 až M23 pro přenos signálu.

  • Výkonové konektory
    Výkonové konektory

    Využijte výkonové konektory pro připojení kompaktních přístrojů a elektrických pohonů.

Hledat v Kulaté konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Malé nebo velké, přímé nebo úhlové, zapouzdřené nebo osaditelné na místě – u společnosti Phoenix Contact najdete správné provedení vhodné pro vaši speciální aplikaci.

Vaše výhody

  • Vždy optimální řešení díky obsáhlému portfoliu kulatých konektorů od M5 do M58
  • Bezpečný přenos signálů, dat a výkonu použitím stíněných kovových pouzder
  • Úspora času při přípojce s inovativními řešeními připojení pro přístroje ve všech obvyklých průmyslových krytích
  • Vysoká flexibilita díky individuálnímu přizpůsobení vašim požadavkům

Hybridní konektory

Hybridní konektory  

Hybridní konektory

Ušetřete čas a místo při kabeláži svého přístroje. Využijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru.

  • Proudy do 70 A
  • Napětí do 850 V DC a 630 V AC
  • Rozhraní CAT5 pro přenos dat

 

Signálové konektory

Signálové konektory  

Signálové konektory

Nabízíme velký počet konektorů v konstrukčních velikostech M5 až M23 pro přenos signálu. V nabídce jsou 3- až 19pólové varianty přizpůsobené vašim aplikacím s volitelným zářezovým spojem IDC, šroubovým, pružinovým, letovaným, lisovaným nebo pájeným připojením či připojením Piercecon ®.

  • Proudy do 70 A
  • Napětí do 250 V
  • Volitelně s přípojkou stínění

Datové konektory

Datové konektory  

Datové konektory

Pro bezpečnou a rychlou datovou komunikaci v aplikacích průmyslu a infrastruktury nabízíme stíněné kulaté konektory v konstrukčních velikostech M8 a M12 pro všechny běžné polní sběrnice a sítě.

  • Data do 10 GBit/s
  • Kódování pro všechny běžné sítě a systémy polní sběrnice
  • Komponenty dle CAT6A
  • Konektory se stíněním 360°

Výkonové konektory

Výkonové konektory  

Výkonové konektory

Profitujte z kompletního programu kabelů – od strany přístroje až po desku plošných spojů – a to od kompaktní přípojky M12 až po konstrukční velikost M58 pro vysoké přenosové výkony.

  • Výkony do 150 A/630 V
  • Průřez přípoje do 50 mm²
  • Bezpečnost uschování pro AC a DC aplikace

Zákaznicky specifické varianty

Zákaznicky specifické varianty  

Zákaznicky specifické varianty

Potřebujete individuální řešení pro zvláštní požadavky? Na vyžádání realizujeme rychle a flexibilně individuální přizpůsobení našich standardních produktů. Naše servisní centrum přemění vaše přání na řešení na míru.

  • Individuální potisk a označení výrobku
  • Zapouzdřené konektory a provedení lanek v různých typech, délkách a osazeních
  • Individuální balení v kartonech, blistrech, rolích nebo bednách

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kulaté konektory M17 - M58

Servis


Konektory M12 Push-Pull

Jednoduše bezpečné zasunutí.


Jedinečná rozmanitost

Kulaté konektory od M5 po M58


Osaditelné konektory

Všechny techniky připojení v designu M12

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít