Nabíjecí zásuvky pro nabíjecí stanice a nástěnné boxy

Nabíjecí zásuvky pro nabíjecí stanice

Rozhraní pro mobilní nabíjecí kabely

Předem osazené nabíjecí zásuvky pro nabíjecí body v interiéru a na venkovním prostranství.

Zpět na Nabíjecí kabely a nabíjecí zásuvky

Kategorie

Hledat v Nabíjecí zásuvky pro nabíjecí stanice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naše nabíjecí zásuvky infrastruktury se používají např. ve veřejných nabíjecích stanicích nebo kompaktních nástěnných boxech. Umožňují nabíjení vozidla pomocí mobilního AC nabíjecího kabelu. Tím dosáhnete výrazně vyššího přenosu výkonu, než při nabíjení z běžné zásuvky v domácnosti. Nabíjecí zásuvky jsou předem osazené, prostorově úsporné, flexibilní a vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Vaše výhody

  • Kompletní program produktů pro typ 2 a GB/T
  • Vhodné i pro kompaktní nástěnné boxy díky prostorově úsporné konstrukci
  • Flexibilní použití díky modulární konstrukci pro montáž na přední a zadní stěnu
  • Vysoká bezpečnost během nabíjení díky integrovanému blokovacímu akčnímu členu včetně detekce polohy a manuálního nouzového odblokování
  • Účinný přenos výkonu a dlouhodobá stabilita díky postříbřeným kontaktním plochám
  • Žádné problémy s kondenzací díky integrovanému odtokovému systému s výtokovým hrdlem
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001

Nabíjení střídavým proudem podle režimu 3, případ B

Režim nabíjení 3, případ B  

Režim nabíjení 3, případ B

Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC se používají při režimu nabíjení 3 v případě B. To znamená, že je zde možné připojit mobilní nabíjecí vedení obvykle převážená v kufru auta.

Nabíjecí zásuvky pro Evropu

Nabíjecí zásuvka infrastruktury Typ 2 s odklápěcím víkem, montážním rámem a aktuátorem  

Nabíjecí zásuvka infrastruktury Typ 2

Normovaná nabíjecí zásuvka infrastruktury Typ 2 podle IEC 62196 je dimenzovaná pro nabíjení v Evropě. Společnost Phoenix Contact nabízí dvě různá provedení:

  • s modulární konstrukcí a zadním šroubením ochranného krytu pro montáž na čelní a zadní stěnu
  • jako provedení easy mount s předním šroubením ochranného krytu pro montáž na zadní stěnu

Nabíjecí zásuvka infrastruktury easy mount je připevněna příslušným upevňovacím rámem na stěnu pouzdra. Tak je možné ochranný kryt easy mount pohodlně vyměnit, aniž by bylo nutné otevřít wallbox nebo nabíjecí stanici.

  • 20 A / 250 V AC (metricky)
  • 20 A / 480 V AC (metricky)
  • 32 A / 250 V AC (metricky)
  • 32 A / 480 V AC (metricky)

Nabíjecí zásuvky pro Čínu

Nabíjecí zásuvka infrastruktury podle GB/T standard s aktuátorem  

Nabíjecí zásuvka infrastruktury GB/T

Normovaná nabíjecí zásuvka infrastruktury podle GB/T 20234 je dimenzovaná pro nabíjení v čínské infrastruktuře. Je velmi podobná nabíjecí zásuvce infrastruktury Typ 2. Normativně je navíc k blokovací aktuatorice k dispozici zářez pro páku nabíjecího konektoru infrastruktury. Kromě toho podle nové normy GB/T disponují výkonové kontakty integrovanými teplotními senzory.

  • 20 A / 220 V AC (metricky)
  • 20 A / 440 V AC (metricky)
  • 32 A / 220 V AC (metricky)
  • 32 A / 440 V AC (metricky)

Rychlá a flexibilní montáž

Modulární, prostorově úsporný design nabíjecích zásuvek infrastruktury umožňuje flexibilní montáž na přední i zadní stěnu, a to i v případě kompaktních nástěnných boxů. Volitelně lze instalovat odtokové hadičky a různé typy ochranných krytů. Na přání obdržíte také konec kabelu se zalomeným řezem, osazený nebo zhutněný.

Bezpečné nabíjení

Blokovací akční člen spolehlivě zabraňuje vytažení nabíjecího konektoru infrastruktury během nabíjení. Zajištění ovládá integrovaná elektronika v akčním členu, přičemž se provádí zjišťování aktuálního stavu. V případě nouze, např. při výpadku proudu, lze blokovací akční člen odblokovat manuálně otevřením nabíjecí stanice.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít