Zpět na přehled

Programování vašeho individuálního softwarového řešení

Máte speciální požadavky, které neřeší náš standardní software EV Charging Suite? Podpoříme vás při budování nabíjecí infrastruktury se síťovým propojením. Pomocí vhodných softwarových modulů realizujeme např. správu nabíjení, intuitivní asistenci uživatele nebo integraci do fakturačních systémů prostřednictvím protokolu Open Charge Point Protocol (OCPP).

Vaše výhody

  • Individuální osazení vaší nabíjecí infrastruktury
  • Softwarové moduly podle IEC 61851
  • Napojení vaší nabíjecí stanice do vašeho systému řízení pomocí komunikačních protokolů OCPP a SQL
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001

Vyžádejte si své řešení!

Máte konkrétní dotaz? Stačí poslat krátkou zprávu prostřednictvím našeho poptávkového formuláře pro:

  • váš software k provozu vašich nabíjecích stanic
  • softwarové moduly pro vytvoření a rozšíření vašeho aplikačního programu

Budeme vás obratem kontaktovat a doladíme s vámi detaily. Krátce na to obdržíte komplexní nabídku.

Komunikace mezi vozidlem a záložními systémy

Softwarové moduly umožňují komunikaci mezi vozidlem až po záložní systém.  

Softwarové moduly umožňují komunikaci mezi vozidlem až po záložní systém.

Individuální koncepce

Podporujeme vás při koncepci vaší individuální nabíjecí infrastruktury:

Softwarové moduly pro poloveřejnou nabíjecí infrastrukturuveřejnou nabíjecí infrastrukturu
Klíčový spínač x 
RFID kartaxx
Aplikace pro smartphonexx
Fakturační systémy x
Systémy řízeníxx

Naše know-how – funkce

Podporujeme vás při použití typů nabíjení a příslušné komunikace:

Typy nabíjení AC a DC
ProtokolyOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
RozhraníEthernet, digitální V/V, sériová komunikace (RS-485, RS-232)

Naše know-how – knihovny

Podporujeme vás u všech aplikací příslušnými knihovnami a funkčními bloky:

Protokoly/Rozhraní knihovnyúloha
EM-CP-PPE-Mobility LibKomunikace s řídicími jednotkami nabíjení
EVCC BasicE-Mobility LibKomunikace s řídicími jednotkami nabíjení
OCPPOCPP LibKomunikace s backendovými systémy
SQLSQL LibraryPropojení s centrálními databázemi
ModbusModbus LibEvidence energetických hodnot měřicích přístrojů
Sériová komunikaceCOM SerialIntegrace čteček RFID

Zpět na přehled
Další informace
  • Programování vašeho individuálního softwarového řešení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít