Nabíjecí kabely a nabíjecí zásuvky pro elektromobilitu

Nabíjecí kabely a nabíjecí zásuvky

Bezpečné, spolehlivé a pohodlné

Naše nabíjecí zásuvné systémy definují měřítka v zásobování energií elektricky poháněných vozidel.

Zpět na Technologie nabíjení pro elektromobilitu

Kategorie

  • Nabíjecí kabel DC
    Nabíjecí kabel DC

    Nabíjecí konektor automobilu pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem typ 1, typ 2 a standard GB/T.

  • Nabíjecí kabel AC
    Nabíjecí kabel AC

    Nabíjecí konektory automobilu a nabíjecí konektory infrastruktury pro všechna celosvětově standardní nabíjecí rozhraní AC.

  • Příslušenství
    Vascaron;e vyacute;hody

    Držáky a sady pro opravy nabíjecích kabelů a ochranné kryty pro nabíjecí zásuvky.

Hledat v Nabíjecí kabely a nabíjecí zásuvky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Díky postříbřeným výkonovým a signálním kontaktům, vysoce přesnému dohledu teploty a integrovanému uzamčení jsou naše nabíjecí kabely, nabíjecí zásuvky a zásuvky vozidel během provozu bezpečné a spolehlivé. Atraktivní, ergonomický design umožňuje jejich snadné a pohodlné ovládání.

Vaše výhody

  • Kompletní program produktů pro typ 1, typ 2 a GB/T v souladu s normami
  • Účinný přenos výkonu a dlouhodobá stabilita díky postříbřeným kontaktním plochám
  • Bezpečné nabíjení díky dohledu teploty a inovativním blokovacím mechanismům
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001

Nabíjecí zásuvné systémy pro všechny aplikace po celém světě

Přehled všech nabíjecích zásuvných systémů  

Přehled všech nabíjecích zásuvných systémů

Bez ohledu na to, zda se jedná o nabíjení ze sítě střídavého proudu nebo rychlé nabíjení stejnosměrným proudem, společnost Phoenix Contact nabízí celosvětově vhodné nabíjecí zásuvné systémy.

  • Typ 1 pro Severní Ameriku a Japonsko
  • Typ 2 pro Evropu a další země
  • GB/T pro Čínu

DC nabíjecí kabel pro rychlonabíjecí stanice

Nabíjecí kabely DC pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem  

Nabíjecí kabely DC pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem

Od nás získáte všechny nabíjecí kabely odpovídající normám pro nabíjení stejnosměrným proudem po celém světě. Jsou podporovány nabíjecí výkony do velikosti 250 kW.

Chlazené varianty pro nabíjení vysokým výkonem (HPC) dosahují dokonce nabíjecí výkon o velikosti až 500 kW. V důsledku toho je nabíjení srovnatelné s doplňováním paliva u vozidel se spalovacím motorem.

AC nabíjecí kabel pro elektromobily, nabíjecí stanice a nástěnné boxy

Nabíjecí kabely AC pro běžné nabíjení střídavým proudem  

Nabíjecí kabely AC pro běžné nabíjení střídavým proudem

Pro běžné nabíjení střídavým proudem nabízíme kompletní portfolio nabíjecích kabelů AC pro nabíjecí výkon až do velikosti 26 kW.

Kromě variant s otevřeným koncem kabelu pro montáž na nabíjecí stanici nebo nástěnný box získáte také mobilní kabely pro zavazadlový prostor elektromobilu.

Za jejich ergonomický design a moderní tvar byly nabíjecí konektory oceněny cenami German Design Award A iF Design Award.

Nabíjecí zásuvky pro nabíjecí stanice a nástěnné boxy

Nabíjecí zásuvka infrastruktury s aktuátorem, ochranným krytem a montážním rámem  

Nabíjecí zásuvka infrastruktury typ 2 s ochranným krytem

Naše nabíjecí zásuvky infrastruktury se používají v nabíjecích stanicích AC a nástěnných boxech a umožňují nabíjení vozidla pomocí mobilního nabíjecího kabelu.

Nabíjecí zásuvky jsou dostupné pro evropský standardy typu 2 a pro čínský standard GB/T. Standard typu 1 pro Severní Ameriku a Japonsko nepředpokládá nabíjecí zásuvku infrastruktury.

Nabíjecí zásuvky elektromobilů a užitkových automobilů

Nabíjecí zásuvky elektromobilu CCS pro kombinované nabíjení AC a DC  

Nabíjecí zásuvky elektromobilu CCS pro kombinované nabíjení AC a DC

Univerzální automobilové nabíjecí zásuvky pro americký a evropský systém kombinovaného nabíjení (CCS) umožňují nabíjení stejnosměrným a střídavým proudem pomocí jen jednoho druhu konektoru.

Jednotné rozměry tzv. zásuvek umožňují výrobcům automobilů navrhnout u všech modelů vozidel identický instalační prostor.

Kromě zásuvky CCS u nás navíc najdete DC zásuvky pro čínský standard GB/T.

Příslušenství pro nabíjecí kabely a nabíjecí zásuvky

Ochranné kryty pro nabíjecí zásuvky a držáky pro nabíjecí kabely  

Ochranné kryty pro nabíjecí zásuvky a držáky pro nabíjecí kabely

Naše držáky nabíjecích kabelů AC a DC zajišťují během přestávek v nabíjení bezpečný úchyt nabíjecího konektoru automobilu a chrání jej před povětrnostními vlivy.

Na ochranu nabíjecích zásuvek infrastruktury AC před srážkami a vandalismem naleznete samouzavírací a samootevírací ochranné kryty.

Pomocí našich opravných sad lze levně vyměnit rámy druhu konektoru a výkonové kontakty poškozeného nabíjecího konektoru automobilu HPC.


Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Rychlonabíjení v nové dimenzi

S vysoce výkonným nabíjením je elektromobilita vhodná pro každodenní použití.

Technologie vysoce výkonného nabíjení
Technologie vysoce výkonného nabíjení

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít