Sady nabíjecí techniky

Sady nabíjecí techniky

Sady nabíjecí techniky pro elektromobilitu

Vytvořte svoji individuální nabíjecí stanici.

Zpět na Zásuvné systémy nabíjení

Kategorie

Hledat v Sady nabíjecí techniky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S novými sadami nabíjecí techniky AC získáte sestavu všech potřebných základních komponentů, jako jsou produkty nabíjecí techniky a svornice od společnosti Phoenix Contact, pro vybudování soukromých nebo průmyslových nabíjecích míst. Ověřené schéma zapojení a příslušný montážní návod s doporučením dalších, potřebných komponentů jsou k dispozici ke stažení. Umožňují jednoduchou a vlastnoruční instalaci.

Vaše výhody:

  • Pohodlné objednání pouze s jedním objednacím číslem
  • Bezpečná aplikace pomocí předvolby vzájemně sladěných komponentů
  • Vysoká flexibilita díky rozsáhlým možnostem konfigurace
  • Připojitelné k síti přes standardizovaná komunikační rozhraní
  • Vlastnoruční konstrukce podle ověřeného schématu zapojení
  • Navzájem sladěné produkty od společnosti Phoenix Contact a doporučení pro další potřebné komponenty (nabíjecí stykač, bezpečnostní zařízení)

Sada nabíjecí techniky HOME

Sada nabíjecí techniky pro soukromé aplikace  

Sada nabíjecí techniky pro soukromé aplikace

Vyberte si při sestavení z provedení s nabíjecím kabelem AC nebo s nabíjecí zásuvkou infrastruktury AC. V každé sadě nabíjecí techniky jsou mimo jiné obsaženy řídicí jednotka nabíjení AC Basic, modul diferenčního chybového proudu a schéma zapojení.

  • 3,7 kW s nabíjecím kabelem AC
  • 11 kW s nabíjecí zásuvkou infrastruktury AC

Sada nabíjecí techniky TWIN

Sada nabíjecí techniky pro průmyslové aplikace  

Sada nabíjecí techniky pro průmyslové aplikace

Vyberte si při sestavení z provedení se dvěma nabíjecími kabely AC nebo se dvěma nabíjecími zásuvkami infrastruktury AC. V každé sadě nabíjecí techniky jsou mimo jiné obsaženy dvě nabíjecí ovládání AC Advanced, jeden 2kanálový modul diferenčního chybového proudu a schéma zapojení.

  • 22 kW se dvěma nabíjecími kabely AC
  • 22 kW se dvěma nabíjecími zásuvkami infrastruktury AC

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít