Kabeláž pro železniční průmysl

Kabeláž pro železniční průmysl

Zásuvková spojení pro kolejová vozidla

Díky speciálnímu výběru materiálu jsou naše produkty vhodné pro vysoké požadavky železničního průmyslu.

Zpět na Kabeláž pro speciální aplikace

Kategorie

Hledat v Kabeláž pro železniční průmysl

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Bez ohledu na to, zda se jedná o železniční oblast, řídicí úlohy nebo použití v rámci kolejových vozidel – naše kabelové komponenty pro železniční průmysl lze použít flexibilně.

Vaše výhody

  • Flexibilně použitelné: vhodné produkty pro všechny oblasti železničního průmyslu
  • Bezpečnost díky samozhášivosti: speciální výběr materiálu pro plasty v konektorech a vedeních
  • Bezpečné zajištění prostřednictvím speciální vibrační brzdy
  • Odolné vůči teplotním vlivům: testováno na rozšířený teplotní rozsah a odolnost vůči velkým teplotním výkyvům
  • Spolehlivý přenos signálů: stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabeláž senzorů/aktorů

Servis

Konektory M12 Push-Pull

Jednoduše bezpečné zasunutí.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít