Kabeláž pro vnější použití

Kabeláž pro vnější použití

Extrémně robustní

Venku panují náročné podmínky. Používáme materiály, které jsou odolné proti výpadku a mají dlouhou životnost.

Zpět na Kabeláž pro speciální aplikace

Kategorie

Hledat v Kabeláž pro vnější použití

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Nezávisle na tom, jaké zařízení ve vnějším prostředí provozujete: využijte naši kabeláž pro zaručení dostupnosti vašeho systému.

Vaše výhody

  • Kompletní program pro kabeláž senzoru/aktoru a mobilní hydrauliku s konektory M12, ventilu, Deutsch a Superseal
  • Ochrana vůči korozi všech exponovaných kovových dílů díky použití ušlechtilé oceli 1.4404
  • Ze všech stran robustní: odolný vůči oleji, UV a ozónu, rozšířený teplotní rozsah
  • Bezpečné použití díky vysokému stupni krytí (do IP 69K)
  • Průchodnost: kabely M12 i pro PROFINET a Ethernet

Kabeláž M12 pro vnější použití

Kabeláž M12  

Extrémní podmínky ve venkovním prostředí

Kabeláž M12 ve venkovním prostředí je neustále vystavena extrémním podmínkám: UV záření, zatížení ozonem, extrémní žár, extrémní chlad a rychlé změny teploty. Navíc musí kabeláž odolat silně stříkající vodě, různým olejům, vibracím a otřesům.

Náš program:

  • Vedení senzoru/aktoru, stíněné a nestíněné, kovové části v provedení z ušlechtilé oceli, volitelně v nabídce také pro PROFINET/Ethernet
  • Osazené konektory senzoru/aktoru s technikou připojení IDC a šroubovým připojením, kovové části v provedení z ušlechtilé oceli
  • Konektory ventilů pro venkovní použití v provedeních A a AD v krytí IP66K/IP68
  • Robustní boxy senzoru/aktoru s plným odlitkem a osmi zásuvnými místy

Řešení kabeláže pro mobilní pracovní stroje

Korbová sklápěčka  

Typická venkovní aplikace

Na užitkových vozidlech, stavebních, zemědělských a lesních strojích se používají konektory s vysokým krytím. Jsou odolné vůči agresivním látkám, např. ozonu, solím, benzínu nebo olejům.

Náš program:

  • Konektory Deutsch s vysokou hustotou v krytí IP69K
  • Konektory Superseal, vodotěsné a s vysokou odolností vůči agresivním okolním podmínkám

Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabeláž senzorů/aktorů

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít