Kabely a vedení

Kabely a vedení

Bezpečná a flexibilní kabeláž

Vždy vhodný kabel pro přenos signálů, dat a výkonu.

Zpět na Produkty

Kategorie

  • Měděné kabely
    Měděné kabely

    Měděné kabely jsou v nabídce v různých provedeních pro velký počet aplikací.

  • Optické kabely
    Optické vodiče

    Světlovodné kabely pro nejrůznější použití - jako metráž nebo předem osazené.

  • Fotovoltaické kabely
    Fotovoltaické kabely

    Bezpečné fotovoltaické kabely s dlouhou životností pro všechny požadavky fotovoltaiky.

Hledat v Kabely a vedení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Osaďte svá konektorová spojení sami nebo využijte předem vyrobené varianty kabelů. Kromě kompletního programu pro polní instalaci nabízí společnost Phoenix Contact vedení pro měděnou a optickou kabeláž a řešení pro fotovoltaiku a elektromobilitu.

Vaše výhody

  • Velká rozmanitost aplikace díky rozmanitým typům konektorů
  • Průchodná kabeláž od rozvaděče až po úroveň pole
  • Vysoká flexibilita díky variantám dle specifikace zákazníka
  • Vysoká dostupnost díky celosvětovým výrobním centrům

Měděné kabely

Měděné kabely  

Měděné kabely

Komplexní automatizační procesy vyžadují velká množství přenášených dat při stále rostoucích přenosových rychlostech. Profitujte z výkonných, předem osazených konektorů a vedení v individuálních délkách.

  • Datová kabeláž zabezpečená do budoucnosti s až 10 GBit/s
  • Kabeláž M8 a M12 pro aplikace senzoru/aktoru
  • Řešení pro IP20, IP65/67/68/69K

 

Optické kabely

Optické vodiče  

Optické kabely

Vysoké přenosové rychlosti, optimální vlastnosti útlumu, necitlivost vůči elektromagnetické interferenci: optické kabely patří k moderním přenosovým médiím pro průmyslová zařízení a průmyslové aplikace. Zvolte si z našeho širokého sortimentu produktů.

  • Přenosové rychlosti až 40 GBit/s
  • Řešení pro IP20 a IP65/67
  • Druhy vláken POF, PCF, GOF (Multi a Singlemode)
  • Nástroje pro každý druh vlákna

 

Fotovoltaické kabely

Fotovoltaické kabely  

Fotovoltaické kabely

Náš program pro fotovoltaiku doplňují DC vedení jako metrové zboží, nářadí pro jednoduchou polní montáž a zkušební zástrčky, záslepky, ochranné kryty a upevňovací matice.

  • Osaditelná vedení DC
  • Rozvodka Y
  • Odizolační nářadí
  • Ochranné kryty IP68

 

Univerzální kabely

Univerzální kabely  

Univerzální kabely

Univerzální kabely spojují řídicí a signální úroveň. Jsou k dostání v různých provedeních. S konektory IDC/FLK nebo D-SUB: S univerzálními kabely je možné rychlé propojení se zajištěním proti přepólování.

  • Vysoká proudová vodivost
  • Standardní délky od 0,5 od 10 m a také individuální délky
  • Robustní provedení
  • Pro flexibilitu díky otevřeným koncům kabelů

 

Nabíjecí kabel pro elektromobilitu

Nabíjecí kabel pro elektromobilitu  

Nabíjecí kabel pro elektromobilitu

Nabíjecí vedení od společnosti Phoenix Contact vytváří měřítka v zásobování elektricky poháněných vozidel energií. Ať jde o nabíjení ze sítě střídavým proudem nebo rychlé nabíjení stejnosměrným proudem – nabíjecí vedení AC a DC od společnosti Phoenix Contact jsou bezpečná, spolehlivá a uživatelsky přívětivá.

  • Nabíjecí kabel AC s otevřeným koncem vodiče
  • Mobilní nabíjecí kabel AC pro prostor kufru
  • Nabíjecí kabel DC pro CCS typ 1, typ 2 a standard GB/T
  • Příslušenství

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít