Kabelová šroubení

Kabelová šroubení

Bezpečné utěsnění vedení

Pomocí kabelových šroubení bezpečně utěsníte vedení různých průměrů proti prachu a vodě.

Zpět na Instalační a montážní materiál

Kategorie

Hledat v Kabelová šroubení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Kabelová šroubení od společnosti Phoenix Contact jsou spolehlivá a bezpečná. Můžete si vybrat mezi standardními kabelovými šroubeními z plastu nebo kovu a šroubeními v provedení odolném vůči poruchám elektromagnetické kompatibility a pro oblast s nebezpečím výbuchu. Při extrémním zatížení zvolte provedení s ochranou proti ohybu a třmeny s odlehčením tahu.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý produktový program: různá provedení pro každou aplikaci
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
  • Značný rozsah utěsnění a vysoké odlehčovací síly na principu lamelového svorkového koše

Standardní kabelová šroubení

Kabelová šroubení  

Standardní kabelová šroubení v různém provedení

Pro univerzální použití vyberte šroubení se snadnou montáží a vynikajícím odlehčovacím profilem od společnosti Phoenix Contact. K produktovému programu patří půlšroubení s těsnicím kroužkem pro pouzdra s hrdly šroubení i plná šroubení pro pouzdra se závitem.

Pro stíněná vedení jsou v nabídce spolehlivá šroubení elektromagnetické kompatibility s elastickými stínicími kontaktními pružinami pro jednoduché osazení. Vysoce vodivé lamely přitom nabízí spolehlivé spojení s malým ohmickým a induktivním odporem mezi stíněním vedení a pouzdrem konektoru.

Náš program:

  • Plastová kabelová šroubení z polyamidu s integrovaným odlehčovacím profilem v krytí IP68, s metrickým, Pg nebo NPT závitem
  • Mosazná kabelová šroubení poniklovaná s integrovaným odlehčovacím profilem v krytí IP68/IP69K, s metrickým, Pg nebo NPT závitem
  • Kabelová šroubení s elektromagnetickou kompatibilitou z mosazi, poniklovaná s integrovaným odlehčovacím profilem v krytí IP68, s metrickým nebo Pg závitem

 

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu

Kabelová šroubení pro oblasti s nebezpečím výbuchu  

Kabelová šroubení pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Kabelové průchodky pro oblasti s nebezpečím výbuchu od firmy Phoenix Contact poskytují maximální bezpečnost v průmyslových oblastech s nebezpečím výbuchu.

Pro spolehlivý provoz jsou v nabídce verze pro armované a nearmované kabely v typech ochrany proti výbuchu pevný závěr (typ „d“), zvýšená bezpečnost (typ „e“) a omezené dýchání (typ „nR“). Šroubení jsou schválena podle mezinárodních norem (ATEX, IECEx, UL, GHOST) a poskytují krytí IP66/IP67 a IP68.

Náš program zahrnuje následující šroubení pro oblasti s hrozícím výbuchem:

  • Mosaz, pro armované kabely pro bezpečnostní typ „e“, pro nearmované kabely pro bezpečnostní typy „d“, „e“ a „nR“
  • Ušlechtilá ocel, pro armované a nearmované kabely pro bezpečnostní typy „d“, „e“ a „nR“
  • S ekologickým těsněním z termoplastických elastomerů (LSF)
  • Závěrné šrouby a vyrovnání tlaku pro všechny verze

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít