CC-Link

CC-Link

Vysoká rychlost v M12

Přenášení dat k řídicí jednotce a rychlá kontrola informací na úrovni výroby.

Zpět na Produkty podle protokolů

Kategorie

Realizujte síť CC-Link s Phoenix Contact. Nabízíme rozsáhlý produktový program ve vysokém krytí, jako osaditelné nebo zastříknuté konektory M12 s kabelem.

Vaše výhody

  • Vše od jednoho dodavatele – průběžný produktový program pro polní kabeláž
  • Jednoduchá montáž: připojení bez speciálního nástroje
  • Mnohostranné průmyslové použití díky kombinovatelnosti s jinými výrobci
  • Vysoká flexibilita díky přizpůsobení našich výrobků specifikaci zákazníka

Technologie CC-Link

Topologie CC-Link  

Topologie CC-Link

Pro automatizovaná výrobní zařízení nebo logistické systémy: Realizujte svoji průmyslovou síť CC-Link s konektory a kabely společnosti Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) je vysokorychlostní síť pro kontrolní a informační data. S přenosovou rychlostí 10 MBit/s má CC-Link maximální dosah 1 200 m až při 64 účastnících.

Využijte výhod systému CC-Link:

  • Aplikace na úrovni výroby
  • Spojení od bodu k bodu s odbočnými vedeními
  • Přenosová rychlost až 10 MBit/s

CC-Link IE Technologie

Aplikační konektory CC-Link IE  

Aplikační konektory CC-Link IE

Kromě signálů I/O je v mnoha aplikacích zapotřebí přenášet větší objemy dat, jako jsou např. záznamy z průmyslových kamer. Pro zvýšení kvality procesů jsou pro větší detailnost také ve vysoce rychlostních procesech stále častěji přenášena HD data.

Na rozdíl od klasického CC-Link, moderní CC-Link IE je proto postaven na technologii Industrial Ethernet. Kromě celosvětového přijetí a univerzální použitelnosti s různými topologiemi, jako jsou hvězdicová, stromová nebo liniová, je pro Industrial Ethernet k dispozici největší rozmanitost nabízených přístrojů ze všech sběrnicových systémů a sítí.

Pro Gigabitové datové přenosy je v rámci rozhraní M12 připraveno X-kódování. S dvojitým stíněním až po konektor je podle použitého vedení umožněno až 10 GBit/s.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít