CANopen

Robustní polní systém

Robustní polní systém

Posuňte svou automatizaci dopředu: Systém nezávislý na výrobci je vhodný zejména pro spolehlivý přenos dat.

Zpět na Produkty podle protokolů

Kategorie

Chcete se při automatizaci spolehnout na osvědčený systém? Komunikační protokol CANopen je založen na CAN (Controller Area Network) a používá se zejména v automatizační technice. Sdružení CAN in Automation (CiA) ošetřuje komunikační protokol, navíc je systém standardizován evropskou normou EN 50325-4.

Vaše výhody

  • Bezproblémová výměna díky jednoduchému řízení sítě
  • Efektivní díky stanoveným a standardizovaným přístrojovým profilům
  • Spolehlivý díky četným bezpečnostním mechanismům

CANopen® – nezávislá a spolehlivá komunikace

Komponenty od společnosti Phoenix Contact pro CAN  

Komponenty od společnosti Phoenix Contact pro CAN

CANopen® rozšiřuje vlastní CAN protokol o aplikační vrstvu coby komunikační profil. Přístrojové a komunikační profily v záznamu objektu přitom určují komunikaci určitých skupin přístrojů: například přístrojový profil CiA 401 popisuje moduly V/V.

Výměna dat probíhá pomocí dvou typů objektů:

  • Objekty dat procesu (PDO) přenášejí data v reálném čase – orientované na události, cyklicky nebo na vyžádání.
  • Pomocí objektů servisních dat (SDO) získáte přístup k záznamu dat: tímto způsobem můžete konfigurovat přístroje.

Komunikace sleduje přizpůsobenou architekturu master - slave: účastník je master a přebírá řízení sítě (NMT). Všichni ostatní jsou implementováni jako slaves.

Navíc je možné spolu s CANopen® použít komunikační modely Producer/Consumer a Client/Server.

CANopen® – modulární nebo v blokovém provedení

CANopen®: modulární nebo v bloku  

CANopen®: modulární nebo v bloku

Naše vazební členy sběrnice umožňují provoz flexibilní automatizační stavebnice Inline na sítích CANopen® v rozvaděči.

Vytvořte si individuálně stanici Inline. Přes přípojku polní sběrnice vložíte stanici na libovolné místo sítě. Architektura: Přípojka polní sběrnice je v síti CANopen® Slave, v místní sběrnici Master.

Použijte modul Inline Block I/O pro malý a střední výskyt V/V. Díky obzvláště plochému provedení je vhodný pro použití na minimálním prostoru, např. v rozvodnicích.

Pro decentrální automatizaci v poli jsou v nabídce přístroje rodiny produktů Fieldline od Phoenix Contact. Přístroje splňují krytí IP65/67 a jsou koncipovány pro drsné podmínky v blízkosti stanice.

U přístrojů Fieldline Stand-Alone jsou připojení polní sběrnice i úroveň V/V přímo integrovány. Použijte přístroje v poli u vysoké decentralizace, je-li zapotřebí málo digitálních V/V bodů.

Komponenty infrastruktury pro CANopen®

Modul infrastruktury pro CANopen®  

Komponenty infrastruktury pro CANopen®

S modulárním konceptem repeateru PSI-REP a PSI-MOS je poprvé k dispozici stavebnice infrastruktury v měděné technice a technice světlovodného vlákna.

Síť je optimálně strukturována segmentováním potenciálu. Proto máte při topologii sítě téměř neomezené možnosti.

Současně jsou maximalizovány přenosová rychlost a dostupnost systému – omezením chyb bez zpětného vlivu nebo redundantními instalačními koncepty.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít