Inline - vazební člen sběrnice

Vazební člen sběrnice pro systém V/V Inline

Vytvořte spojení

Integrujte systém V/V Inline se všemi běžnými sítěmi.

Zpět na Inline - jemně modulární systém V/V

Kategorie

Hledat v Inline - vazební člen sběrnice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Výběrem vazebního člena sběrnice je možné systém V/V Inline integrovat do všech běžných systémů polní sběrnice a sítí Ethernet. V závislosti na vazebním členu sběrnice můžete připojit až 63 svornic V/V (až 16 účastníků PCP).

Vaše výhody

  • Vysoká flexibilita v konstrukci stanice díky otevřenosti pro všechny běžné sběrnicové systémy a protokoly sítě
  • Úspora místa v rozváděči díky kompaktnímu provedení nového pouzdra BK
  • Hospodárná konstrukce stanice díky výběru vazebních členů sběrnice s integrovanými V/V pro stroje a zařízení s nízkým nárůstem signálů

Rozmanitá síťová připojení

Vazební členové sběrnice představují spojovací článek mezi systémem Inline a nadřazenou sítí. Získáte vazební člen sběrnice pro následující komunikační protokoly:

Sítě pro vazební člen sběrnice Inline

 
Inline Bks (CANopen a Profibus)

CANopen®

  • Integrovaný zakončovací odpor připojitelný či odpojitelný přes DIP přepínače
  • Kompatibilní se SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Lze připojit až 63 dalších účastníků Inline
  • Kompaktní pouzdro

Device/Net™

  • S integrovanými digitálními vstupy/výstupy
  • Rezervace oblasti v paměti V/V pro budoucí rozšíření (žádný hardware není zapotřebí)

EtherNet/IP™

  • S integrovanými digitálními vstupy/výstupy
  • Webová správa (WBM)

INTERBUS

  • Připojení dálkové sběrnice s technikou světlovodných vláken a měděných vodičů
  • Připojení prostřednictvím konektorů Inline nebo D-Sub (platí pro varianty v mědi)
Modbus
  • S integrovanými digitálními vstupy/výstupy
  • Webová správa (WBM)
PROFIBUS
  • S integrovanými digitálními vstupy/výstupy
  • DP/V1 pro master třídy 1 a třídy 2
PROFINET
  • S integrovanými digitálními vstupy/výstupy
  • Dle volby s připojením RJ45 nebo SC-RJ

Sercos

  • S integrovanými digitálními vstupy/výstupy
  • Podporuje Sercos podle specifikace V1.1.2

Kompaktní provedení s moderním designem

Vazební člen sběrnice Inline s pouzdrem o šířce 40 mm  

Vazební člen sběrnice Inline s pouzdrem o šířce 40 mm

Jeden z nejkompaktnějších vazebních členů sběrnice s šířkou 40 mm na trhu šetří místo v rozváděči. Pro protokoly CanOPEN® a EtherCAT® byl již koncipován nový tvarový faktor. Samozřejmě podporují nové produkty technologie, jako např. SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít