Moduly zálohování

Absolutně bezúdržbové

Absolutně bezúdržbové

Překleňte výpadky sítě až 30 sekund.

Zpět na Zdroje nepřerušeného napájení

Kategorie

Hledat v Moduly zálohování

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Chraňte svoji aplikaci s našimi moduly zálohování při výpadcích sítě až 30 sekund. Energii potřebnou na překlenutí ukládá modul zálohování v bezúdržbových kondenzátorech. Kromě toho se hodí pro cyklické výpadky.

Vaše výhody

  • Úspora místa díky kompaktnímu provedení
  • QUINT CAP: bezúdržbový s dlouhou životností
  • Flexibilní díky pevným nebo variabilním prahům připojení
  • Pohodlné vypnutí PC pomocí QUINT CAP
  • Delší doby zálohování díky dvouvrstvým kondenzátorům pomocí QUINT CAP

QUINT CAP – dlouhé doby zálohování při výpadcích sítě

Modul zálohování QUINT CAP  

Modul zálohování QUINT CAP pro cyklické výpadky do 30 sekund

Bezúdržbový modul zálohování QUINT CAP je vhodný pro cyklické výpadky do 30 sekund.

  • Bezúdržbový s dlouhou životností.
  • Dlouhé doby zálohování díky vysoké kapacitě.
  • Úspora prostoru, protože modul zálohování spojuje elektronickou přepínací jednotku a akumulátor energie na bázi bezúdržbového kondenzátoru v jednom pouzdře.
  • Integrované, uzamykatelné rozhraní USB pro spojení např. s průmyslovými PC. Díky rozhraní můžete svoje PC pohodlně vypnout dříve, než výpadek sítě způsobí škody.

QUINT BUFFER – kompaktní moduly zálohování pro výpadky až několik sekund

Modul zálohování QUINT BUFFER  

Modul zálohování QUINT BUFFER překlene výpadky až několik sekund

Modul zálohování QUINT BUFFER je kompaktní a překlene výpadky sítě až několik sekund.

  • Jednoduchá manipulace, neboť díky akumulátorům energie na bázi kondenzátorů je bezúdržbový.
  • Úspora místa díky kompaktnímu provedení.
  • Nastavitelné prahy připojení: režim auto je optimalizován pro napájení QUINT POWER. Modul zálohování můžete ale nastavit i manuálně – pro aplikace za transformátory nebo u dlouhých vedení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít