Maticové připojení

Maticové připojení

Robustní a bezúdržbové

Spojte vodiče spolehlivě a bezpečně kulatými kabelovými oky. Integrovaná šroubová pojistka zajišťuje bezúdržbový kontakt.

Zpět na Řadové svornice

Kategorie

Hledat v Maticové připojení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pracujte pohodlně: Se svorkami s připojením šroubem Phoenix Contact bezpečně připojíte vodiče s průřezy až 240 mm². Výkyvné odklápěcí křídlo s neztratnou zavřenou maticí činí propojení kulatých kabelových ok ještě rychlejším a jednodušším.

Vaše výhody

  • Velké síly pro vytažení vodiče díky vysoké kontaktní síle a velké kontaktní ploše
  • Bezpečnost pro uživatele díky integrované ochraně proti dotyku
  • Snadný rozvod potenciálu s časově úsporným systémem zástrčných můstků
  • Rychlé propojení kulatých kabelových ok odklápěcím křídlem
  • Rozsáhlé příslušenství: standardizováno pro přemosťování, kontrolu a značení

Robustní přípojka

Svorky s maticovým připojením  

Maticové připojení: bezpečný kontakt pro kulatá kabelová oka

U aplikací vystavených otřesům a vibracím se nejlépe hodí svorky s připojením šroubem. Integrovaná podložka pružinové pojistky zajišťuje stabilní a bezúdržbové spojení.

  • Lze použít všechna kulatá kabelová oka, která odpovídají normám DIN 46234, DIN 46235 nebo DIN 46237.
  • Jednoduché vícevodičové připojení – na jednu matici lze připojit až čtyři kabelová oka.
  • Vysoké kontaktní síly a velké kontaktní plochy – průřezy vodiče do 240 mm² propojíte bezpečně a dlouhodobě stabilně.

Svorky s připojením šroubem RT

Svorky s připojením šroubem pro připojení vodičů do průřezu až 35 mm²  

Svorky s připojením šroubem pro rychlé a pohodlné připojení vodičů do průřezu až 35 mm²

Konstrukční řada RT maticových svornic kombinuje technologii spojení svorkami s připojením šroubem s výhodami systému CLIPLINE complete. Standardizované zástrčné můstky přinášejí výhodu enormní úspory času při propojování. Díky integrovaným neztratným závěrným maticím je připojení vodičů mnohem jednodušší a je následně zajištěno proti dotyku prstem. Integrovaná pojistka šroubu zaručuje použití i při nejpřísnějších požadavcích na nárazuvzdornost a odolnost vůči otřesům.

Flexibilní systém zástrčných můstků

Svornice se zástrčnými můstky  

Rychlý rozvod potenciálu se zástrčnými můstky

Rozvod potenciálu realizujete rychle se standardizovanými zástrčnými můstky Phoenix Contact.

Přes dva prostory pro můstky ve všech svornicích jsou možná flexibilní řetízková, stupňovitá přemostění nebo překračující můstky.

Patka ochranného vodiče s možností zajištění

Patka ochranného vodiče s možností zajištění  

Jednoduché osazení a bezvadné kontaktování

Osaďte obrysově stejné svornice ochranného vodiče. Kontakt s nosnou lištou se vytvoří ihned. Toto mechanicky a elektricky bezvadné kontaktování splňuje všechny požadavky normy IEC 60947-7-2.

Svorky s připojením šroubem OTTA

Kompaktní svorky s#160;připojením šroubem pro připojení vodičů s#160;průřezem do 35#160;mm²  

Kompaktní svorky s připojením šroubem pro rychlé a pohodlné připojení vodičů s průřezem do 35 mm²

Svorky s připojením šroubem OTTA se vyznačují prostorově úsporným, kompaktním provedením. Díky integrovaným neztratným závěrným maticím je připojení vodičů mnohem jednodušší a je následně zajištěno proti dotyku prstem. Integrovaná pojistka šroubu zaručuje použití i při nejpřísnějších požadavcích na nárazuvzdornost a odolnost vůči otřesům.

Silnoproudé propojky HV a UHV

Silnoproudé propojky pro vodiče do průřezu 240#160;mm² se šroubovým, maticovým a hybridním připojením  

Silnoproudé propojky pro vodiče do průřezu 240 mm² se šroubovým, maticovým a hybridním připojením

Rodina produktů silnoproudých propojek UHV kombinuje výhody technologie spojení svorkami s připojením šroubem s výhodami technologie šroubového připojení. Varianty do 240 mm² jsou k dispozici jako šroubová, maticová a hybridní připojení, což je kombinace obou typů připojení. Integrovaná pojistka šroubu zaručuje bezpečné použití také při nejpřísnějších požadavcích na nárazuvzdornost a odolnost vůči otřesům. Ve stísněných prostorových podmínkách jsou vhodné zejména varianty HV. Ty ucelují výrobní program silnoproudých propojek.

Svorky s připojením šroubem RBO

Svorky s#160;připojením šroubem pro vodiče s#160;průřezem do 300#160;mm²  

Svorky s připojením šroubem pro vodiče s průřezem do 300 mm²

Svorky s připojením šroubem RBO s proudy do 520 A a přípojnou kapacitou 300 mm² jsou dostupné pro montáž na nosné lišty a přímou montáž. Kolíky západek umožňují jednoduché vytváření bloků. Předem osazené bloky ucelují výrobní program.

Svorky se snímací odbočkou AGK pro svorky s připojením šroubem

Svorky se snímací odbočkou typu Push-in pro silnoproudé propojky  

Svorky se snímací odbočkou typu Push-in pro silnoproudé propojky

Svorky se snímací odbočkou AGK pro silnoproudé propojky konstrukční řady HV a RBO Vám nyní nabízí jednoduchou možnost rozvodu napětí až s osmi přípojnými místy Push-in.

Svorky s připojením šroubem RSC

Svorky s#160;připojením šroubem pro vodiče s#160;průřezem do 25#160;mm²  

Svorky s připojením šroubem pro vodiče s průřezem do 25 mm²

Svorky s připojením šroubem RSC jsou mimořádně vhodné pro připojení vodičů s kroužkovými a vidlicovými koncovkami. Jsou dostupné pro montáž na nosnou lištu a přímou montáž. Připojení se provádí šroubem se závitem a s drážkou plus/minus. Kolíky západek umožňují jednoduché vytváření bloků. Předem osazené bloky ucelují výrobní program.

Vysoká kvalita

Součásti svorky: kovové a plastové díly  

Kvalitní kovové a plastové díly

Spolehlivá spojení – to je náš požadavek. Kvalita našich výrobků je klíčová. Začíná to již výběrem materiálů.

Kovové části z kvalitních slitin mědi odolných proti korozi:

  • nepatrné zvýšení teploty díky dobré elektrické vodivosti
  • povrch je chráněn bezolovnatou galvanickou niklovou, příp. cínovou vrstvou

Izolační pouzdro z elastického plastu s rázovou houževnatostí

  • recyklovatelné, bezhalogenové a UV odolné
  • dobrá tropická odolnost a odolnost proti termitům
  • provozní teploty do 130 °C
  • vysoká chemická odolnost
  • vynikající odolnost proti stárnutí
  • certifikace podle UL 94 pro třídu hořlavosti V0

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít