Board-to-board konektory

Board-to-board konektory

Spojení pro jakékoli rozměry

Robustní board-to-board konektory řady FINEPITCH.

Zpět na Svornice a konektory desky plošných spojů

Kategorie

Hledat v Board-to-board konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S řadou board-to-board konektorů FINEPITCH nabízí společnost Phoenix Contact poprvé stíněná a nestíněná řešení přenosu signálů a dat. Realizujte individuální orientace desek plošných spojů v různých provedeních, s různými výškami stohování a počtem pólů v rastru 0,8 mm a 1,27 mm.

Vaše výhody

  • Variabilita: board-to-board konektory ve stíněném a nestíněném provedení
  • Spolehlivé mechanické a elektrické spojení díky oboustrannému systému kontaktů
  • Flexibilní konstrukce zařízení: Rozdílný počet pólů, provedení a výšky stohování s vysokým překrytím kontaktních ploch

Stíněné board-to-board konektory s roztečí 0,8 mm

Stíněné board-to-board konektory s#160;roztečí 0,8 mm  

Stíněné board-to-board konektory s roztečí 0,8 mm

Board-to-board konektory FINEPITCH 0,8 typu poskytují spolehlivý vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím inovativního systému kontaktů ScaleX. Toto je ideální řešení pro robustní a průmyslové propojení desek plošných spojů. Stínění zajišťuje velmi dobrou ochranu EMC proti rušení zvenčí a směrem ven.

Nestíněné board-to-board konektory s roztečí 1,27 mm

Nestíněné board-to-board konektory s roztečí 1,27 mm  

Stínění board-to-board konektory s roztečí 1,27 mm

Board-to-board konektory řady FINEPITCH 1,27 umožňují robustní propojení desek plošných spojů uvnitř přístroje. Navrhujte orientaci desek plošných spojů flexibilně. Realizujte mezipatrové a koplanární spoje, karty typu mother-daughter a spojení plochými kabely.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Spojení pro jakékoli rozměry

Video o board to board konektorech FINEPITCH 0,8.


Spojení pro jakékoli rozměry

Video o board to board konektorech FINEPITCH 1,27.

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít