Základní pouzdra

Univerzální a robustní pouzdra ke stabilnímu uložení velkých součástí.

Místo pro nápady

Jednoduchá geometrie a funkční design nabízí místo pro jakékoliv množství elektroniky.

Zpět na Pouzdra elektroniky

Kategorie

  • Základní pouzdra CM
    Robustní pouzdra s větracími otvory a v různých konstrukčních šířkách. Pro montáž výkonové elektroniky.

    Robustní pouzdra s větracími otvory a v různých konstrukčních šířkách. Pro montáž výkonové elektroniky.

  • Základní pouzdra EH
    Základní pouzdra EH

    Univerzální systém pouzder s integrovanou technikou připojení a více než 100 možností kombinace.

Hledat v Základní pouzdra

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Velké konstrukční díly nebo desky plošných spojů vyžadují pouzdra, která jsou obzvláště stabilní a prostorná. Přesně k tomu byla vytvořena základní pouzdra – pro spolehlivé uchycení i nekonvenčních prvků.

Vaše výhody:

  • Stabilní upevnění velkých konstrukčních dílů díky robustnímu provedení
  • Kreativní a nekonvenční konstrukce elektroniky díky jednoduché geometrii pouzdra
  • Úspora času s jednoduchou a rychlou montáží
  • Optimální konstrukce přístrojové řady díky různým konstrukčním šířkám

Řada EH

Základní pouzdra EH  

Základní pouzdra EH

Vedle moderního designu a integrované technice připojení přesvědčí řada pouzder EH četnými dalšími vlastnostmi:

  • 112 možností kombinace díky různým konstrukčním výškám a šířkám
  • Různé varianty krytu
  • Integrovaná větrací štěrbina

Řada CM

Základní pouzdra CM  

Základní pouzdra CM

Nechte prostor pro své nápady – řada CM je správné pouzdro pro nekonvenční koncepty a prostorné konstrukční díly.

  • Objemné a robustní provedení pouzdra pro bezpečné uložení vaší elektroniky
  • Bezpečně sešroubujete těžké konstrukční díly, např. transformátory
  • Od konstrukční šířky 125 mm lze namontovat přímo na lištu

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu


Systém pouzder EH

Jednoduché vytváření univerzálních přístrojových aplikací

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít