Základní pouzdra EH

Základní pouzdra EH

Systém pouzder s integrovanou technikou připojení

Libovolně volitelné techniky připojení desek plošných spojů a více než 100 kombinačních možností: základní pouzdra pro univerzální použití.

Zpět na Základní pouzdra

Kategorie

Hledat v Základní pouzdra EH

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S pouzdrovým systémem EH lze jednoduše realizovat univerzální aplikace zařízení. Sedm konstrukčních šířek, dvě konstrukční výšky a tři varianty krytů nabízejí přes 100 kombinačních možností.

Vaše výhody:

  • Jednoduchý Design-In díky variabilnímu tvaru pouzdra
  • Plná flexibilita díky montáži desky plošných spojů ve všech třech prostorových rovinách
  • Integrace nejrůznějších technik připojení desek plošných spojů pro funkční koncepci zařízení
  • Efektivní tvorba cen díky cílené volbě materiálu

Montáž desek plošných spojů ve všech třech prostorových rovinách

Montáž desek plošných spojů ve všech třech prostorových rovinách  

Sedm konstrukčních šířek, dvě konstrukční výšky a tři varianty krytů

Jiná definice flexibility - se sedmi konstrukčními šířkami, dvěma konstrukčními výškami a třemi variantami krytů realizujete tvorbu modulárních systémů zařízení v jednotném provedení.

  • Šířky pouzder 22,5 až 90 mm
  • Výšky pouzder 110,5 a 54 mm
  • Montáž pouzdra zasunutím místo šroubováním
  • Integrované popisovací pole

Různé varianty krytů

Různé varianty krytů  

Pro každou techniku připojení vhodný kryt

Všestrannost jako základní myšlenka řady EH formuje také provedení krytu. Otevřená svorkovnice zaručuje flexibilitu u techniky připojení desky plošných spojů.

  • Kryt s oboustranně otevřeným prostorem svorek
  • Kryt s jednostranně otevřeným prostorem svorek
  • Uzavřený kryt

Flexibilní upevnění

Flexibilní upevnění  

Různé možnosti upevnění

Montáž na nosnou lištu nebo na zeď pro upevnění zařízení dle aplikace.

  • Provedení pouzder se zámkem patky pro montáž na normovanou nosnou lištu NS 35/7,5
  • Provedení pouzder pro montáž na stěnu

Optické indikace signálu

Světlovody  

Snadná integrace optické indikace signálu

Světlovody HS LC pro pouzdro elektroniky jsou k dispozici v různých provedeních. Na přání nabízíme také příslušnou úpravu pouzdra elektroniky jako službu.

  • Světlovody jsou pro pouzdra elektroniky optimálně přizpůsobeny
  • Snadná montáž na desku plošných spojů díky přítlačným čepům
  • Odolnost ESD

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu


Systém pouzder EH

Jednoduché vytváření univerzálních přístrojových aplikací

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít