Základní pouzdra CM

Robustní pouzdra s větracími otvory a v různých konstrukčních šířkách. Pro montáž výkonové elektroniky.

Prostě hodně místa

Nechte prostor pro své nápady – řada CM je správné pouzdro pro nekonvenční koncepty a prostorné konstrukční díly.

Zpět na Základní pouzdra

Kategorie

Hledat v Základní pouzdra CM

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

U modulů CM se jedná o rozsáhlý program pouzder pro instalaci průmyslové výkonové elektroniky pro rozvaděče. Díky různým variantám pouzder je možné do nich integrovat nejen výkonovou elektroniku, ale také transformátory ve standardním provedení s EI jádrem.

Vaše výhody:

  • Robustní technika pouzdra
  • Individuální umístění elektroniky do různých variant modulů s rozměry pouzdra od 50 do 200 mm
  • Variabilní v umístění různých připojovacích prvků (od mnohopólových konektorů po svorkovnice pro plošné spoje elektroniky)
  • Umístění elektroniky chráněné proti dotekům
  • Snadná montáž osazením na symetrickou nosnou lištu dle EN 60 715

Různé výšky a šířky

Různé výšky a šířky  

Různé výšky a šířky

Osazenou desku plošných spojů lze vložit do různých vodicích drážek spodního dílu pouzdra. Poté je kryt pouzdra jednoduše zajištěn se spodním dílem pouzdra. Navíc existuje možnost spojit kryt pouzdra se spodním dílem pouzdra mechanicky pomocí šroubů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít